SKF  Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogoContact SKF
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo

Bombas hidro-neumáticas. Serie THAP E

 
Bombas hidro-neumáticas. Serie THAP
 

30, 150. 300 y 400 MPa

 
Las bombas hidro-neumáticas SKF THAP E están disponibles en quatros diferentes versiones según su presión. Se usan para el montaje de acoplamientos OK, juntas a alta presión como rodamientos, volantes de automóviles, acoplamientos, ruedas de ferrocarril y muchas otras aplicaciones similares. Las bombas constan de una bomba hidráulica de alta presión, accionada por un pistón de aire. Se suministran en una robusta caja metálica incluyendo tubos de aspiración de aceite y mangueras de retorno con racores de conexión rápida. Las bombas pueden también suministrarse como conjuntos completos que incluyan una bomba, un manómetro, un bloque adaptador, un tubo de alta presión y racores varios.
 
Más rápida que las bombas manuales
Portátil
Suministro continuo de aceite
Caja de almacenamiento robusta
Gama disponible para presiones bajas, medias y altas
 
Aplicaciones
Acoplamiento SKF OK
Montaje de rodamientos
Montaje de hélices de barcos, machos de timones, ruedas de ferrocarriles y aplicaciones similares
Datos técnicos
Designación THAP 030E
Presión hidráulica nominal 30 MPa
Máxima presión de aire 0,7 MPa
Volumen/recorrido 10 cm3
Salida  G 3/4
Longitud 350 mm
Altura 202 mm
Ancho 171 mm
Peso 11.5 kg
Designación: THAP 030E/SET
Kit completo compuesto por bomba, tubo de alta presión y racores.
Datos técnicos
Designación THAP 150E
Presión hidráulica nominal 150 MPa 
Máxima presión de aire 0,7 MPa 
Volumen/recorrido 1,09 cm3
Salida  G 3/4
Longitud 350 mm
Altura 202 mm
Ancho 171 mm
Peso 11,5 kg
Designación: THAP 150E/SET
Kit completo compuesto por bomba, manómetro, tubo de alta presión y racores.
Datos técnicos
Designación THAP 300E
Presión hidráulica nominal 300 MPa 
Máxima presión de aire 0,7 MPa 
Volumen/recorrido 0,83 cm3
Salida  G 3/4
Longitud 405 mm 
Altura 202 mm 
Ancho 171 mm 
Peso 13 kg
Designación: THAP 300E/SET
Kit completo compuesto por bomba, manómetro,  tubo de alta presión y racores.
Datos técnicos
Designación THAP 400E
Presión hidráulica nominal 400 MPa 
Máxima presión de aire 0,7 MPa 
Volumen/recorrido 0,65 cm3
Salida  G 3/4
Longitud 405 mm 
Altura 202 mm 
Ancho 171 mm 
Peso 13 kg 
Designación: THAP 400E/SET
Kit completo compuesto por bomba, manómetro,  tubo de alta presión y racores.
 
Más información
Instrucciones de uso THAP ...E Publicación
 
 
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo
 
Montaje Alineación Lubricación Monitorización
de Estado
Desmontaje