SKF  Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogoContact SKF
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo

SKF Lubrication Planner

 

Software para la planificación de la lubricación

 
SKF Lubrication Planner
 
El lubricante es la “sangre” de la maquinaria. Por eso, una atención adecuada al mismo es vital para el estado y la fiabilidad de la máquina. Un buen plan de lubricación no consiste sólo en contar con el lubricante correcto. El llamado “concepto 5R” indica que los puntos de lubricación deben tener el lubricante correcto, en la cantidad correcta, en el momento correcto, en el punto correcto y con el método correcto. El SKF Lubrication Planner está diseñado para facilitar la gestión de estos aspectos de forma fácil y fiable.
 
Características básicas

Ayuda a crear un esquema completo de los puntos de lubricación de una aplicación determinada. Una estructura de árbol se puede crear desde cero, y puede estar basada en rutas de lubricación anteriores o importarse de bases de datos existentes mediante una hoja de cálculo de MS Excel. El software tiene una jerarquía de cinco niveles y ofrece la posibilidad de asignar un código, una descripción y comentarios a cada nivel del árbol.

Realización de listas de tareas de relubricación con o sin generación de historiales.
Cada una de ellas puede incluir las herramientas y recambios necesarios para realizar las tareas de lubricación.
Si una sección determinada de la planta se encuentra cerrada temporalmente, la generación de las tareas de lubricación de dicha sección se puede paralizar.
Se registran las últimas 500 tareas de lubricación realizadas en cada punto de lubricación. Siempre se puede exportar este registro o realizar una copia de seguridad del mismo junto con toda la base de datos para futura referencia.
La base de datos está cargada por defecto con los lubricantes SKF. No obstante, se puede añadir cualquier lubricante a la base de datos.
La base de datos permite hacer copias de seguridad, restaurarla o compartirla para evitar perder información valiosa.
El software está disponible en más de diez (10) idiomas.
Generación flexible de rutas. Al actualizar un punto de lubricación se actualizan todas las listas de tareas de lubricación futuras que se generen.
Se puede cerrar una ruta de forma parcial.
Los usuarios registrados en www.skf.com obtienen licencia gratuita.
 
El conocimiento SKF como valor añadido
Características exclusivas Además de las características básicas, SKF ha integrado sus conocimientos de lubricación a través de unas características exclusivas:

Asesoramiento sobre la selección de grasas, las cantidades, frecuencias y métodos de relubricación, proporcionado para las grasas SKF.

  Estos datos se guardan en la base de datos para futura referencia.
Cuando se utilizan los lubricadores automáticos SKF SYSTEM 24, el software aconseja sobre la configuración del tiempo de relubricación más adecuada.
Identificación mediante código de colores de los puntos de lubricación con el kit de tapas y etiquetas para puntos de engrase TLAC 50, que ejecuta dos tareas al mismo tiempo:
protege el punto de engrase de las fuentes externas de contaminación
proporciona un espacio para adjuntar una pegatina con los principales datos identificativos
El conocimiento de SKF sobre las mejores prácticas de lubricación está recogido en las directrices a disposición de los usuarios de SKF Lubrication Planner. Estas directrices pretenden ser una guía del usuario a la hora de crear protocolos completos de lubricación.
 
Beneficios

SKF Lubrication Planner constituye una herramienta estupenda para minimizar los errores humanos, gracias a las sugerencias de procedimientos para realizar las tareas de lubricación que incluye y a todas las herramientas que ofrecen al usuario un mejor conocimiento de la lubricación.

SKF Lubrication Planner facilita la transformación del conocimiento del personal de lubricación en información explícita y precisa, almacenada con seguridad, gestionada y disponible para todo el equipo de lubricación.
La estructura de SKF Lubrication Planner permite gestionar rutas de relubricación flexibles, en vez de fijas. Esto significa que cuando tiene lugar un cambio en los parámetros de un punto de lubricación determinado, no hay necesidad de actualizar ninguna ruta de lubricación, ya que se generan de forma flexible.
Otro beneficio de las rutas flexibles es que cada punto de lubricación se trata individualmente. Esto significa que las rutas de lubricación siempre se pueden finalizar aunque no se hayan realizado todas las tareas. Las tareas que no se lleven a cabo aparecerán automáticamente en las listas de tareas nuevas la próxima vez que se inicie el sistema.
La posibilidad de “apagar” un punto determinado, en combinación con el programa de rutas flexibles, evita que existan tareas de lubricación falsas en las rutas.
 
Cómo obtenerlo
Visite una de las páginas siguientes y busque el enlace “SKF Lubrication Planner”.
Download SKF Lubrication Planner
Es necesario registrarse e iniciar sesión para descargar el software. Este proceso es rápido, fácil y gratuito.
 
 
Kit de tapas y etiquetas para puntos de engrase TLAC 50
 
 
Junto con el software SKF Lubrication Planner, las tapas y etiquetas para puntos de engrase ofrecen una solución completa para proteger los agujeros de engrase de la contaminación externa e identificarlos correctamente al mismo tiempo.
 

Una vez creada la estructura de la planta en el SKF Lubrication Planner, el software genera automáticamente una descripción que incluye el código de puntos, el lubricante, la criticidad y la cantidad y frecuencia de la relubricación requerida.

 

Para imprimir estas descripciones, el kit incluye hojas de pegatinas, por lo que solo se necesita una impresora láser.

Cada hoja contiene 48 pegatinas que se pueden pegar en las etiquetas de plástico de los puntos de lubricación.
Las etiquetas de plástico se suministran en cinco (5) colores diferentes y en cajas que contienen 50 piezas de un mismo color y dos hojas de pegatinas.
 
 Datos técnicos
 Descripción Valor
 Dimensiones de pegatina 45 × 21 mm
 Material LLDP + 25% EVA
 Rango de temperaturas De -20 °C a 80 °C
 Adecuado para agujeros de engrase G1/4, G1/8, M6, M8, M10 y racores de engrase
 Designación Descripción
 TLAC 50/B Kit de 50 tapas y etiquetas azules +
2 hojas de pegatinas
 TLAC 50/Y Kit de 50 tapas y etiquetas amarillas +
2 hojas de pegatinas
 TLAC 50/R Kit de 50 tapas y etiquetas rojas +
2 hojas de pegatinas
 TLAC 50/G Kit de 50 tapas y etiquetas verdes +
2 hojas de pegatinas
 TLAC 50/Z Kit de 50 tapas y etiquetas negras +
2 hojas de pegatinas
 TLAT 10 Kit de 10 hojas de pegatinas
 
Más información
Publicación
Instrucciones de uso
SKF Lubrication Planner
Instrucciones de uso
TLAC 50
 
 
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo
 
Montaje Alineación Lubricación Monitorización
de Estado
Desmontaje