La gama completa de bombas de grasa de aire comprimido y manuales está
diseñada para vaciar los bidones de grasa estándar de 18, 50 o 180 kg.
Se pueden conectar directamente a los puntos de lubricación, también
adecuadas para los sistemas centralizados de lubricación. Las bombas de
grasa SKF tienen una presión máxima de 40 MPa y 42 MPa respectivamente.
Probadas y autorizadas para las grasas SKF. Fácil de instalar y listas
para su uso, ya que las bombas se suministran con todos los artículos
necesarios, incluyendo 3,5 m de tubo.
Gama completa; bombas disponibles para bidones de 18,
50 o 180 kg
Alta presión; máximo de 42 MPa
Fácil de instalar; se incluyen todos los artículos
necesarios, así como 3,5 m de tubo
Fiable; probado y autorizado para grasas SKF
Puede utilizarse en combinación con la bomba
engrasadora SKF de rodamientos VKN 550