SKF SYSTEM 24
Lubricadores automáticos de un solo punto
LAGE 125 y LAGE 250
 
 
Sistema de lubricación fiable y reutilizable que satisface muchas necesidades
 
La serie LAGE de la familia SKF SYSTEM 24 está compuesta por lubricadores automáticos de conducción electromecánica de un solo punto. Adecuadas para una amplia variedad de aplicaciones y condiciones de funcionamiento, las unidades son fiables y flexibles. Se suministran listas para utilizar nada más sacarlas de la caja y su instalación sencilla hace que sean un complemento perfecto de la amplia gama de lubricadores automáticos SKF.
 
El accionamiento electromecánico hace que la unidad sea altamente fiable durante el funcionamiento
Disponible en dos tamaños: 122 ml (LAGE 125) y 250 ml (LAGE 250) para adaptarse a la mayoría de aplicaciones de lubricación para rodamientos
El montaje remoto de hasta 3 metros para las unidades llenas de grasa y de 5 metros para las unidades llenas de aceite, permite la lubricación de rodamientos en zonas peligrosas, con temperatura ambiente alta o vibración excesiva
Se suministra lleno con varias grasas y aceites SKF de alta calidad para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones de rodamientos
Los recambios, que consisten en un envase lleno de grasa o aceite SKF y una batería, aseguran un funcionamiento fiable del lubricador
Dosificación ajustable para 1, 3, 6, 9 o 12 meses para una gran cantidad de aplicaciones distintas
La clase de protección IP 65 permite usar el lubricador en entornos húmedos y sucios
Suministro de grasa independiente de la temperatura, apropiado para aplicaciones con temperaturas cambiantes.
A diferencia de las unidades accionadas por gas, se puede alcanzar una presión de descarga máxima de 5 bares en todo el período de suministro de lubricante
La activación fácil mediante un dial de clara programación ayuda a minimizar los errores de ajuste
El envase transparente de lubricante permite la inspección visual de la tasa de suministro, mientras que las funciones electromecánicas se indican mediante sencillos indicadores LED rojos y verdes
Homologación UL
Amplia gama de accesorios disponibles
La serie LAGE de SKF SYSTEM 24 se puede utilizar con el programa de cálculo DialSet 4.0 de SKF
 
      
A/B. Botón de encendido/ apagado y dial del programador por tiempo
Permite una activación y una programación del dial fáciles
 
C. Indicadores de estado LED
Ayuda a verificar el estado de funcionamiento
 
D. Tapa del accionamiento
Fácilmente extraíble, obtura y ayuda a evitar la entrada de suciedad y humedad
 
E. Motor eléctrico y caja de engranajes
Permite una presión de descarga constante
 
F. Batería
 
G. Pistón
El diseño especial del pistón asegura un total vaciado del lubricador
 
H. Husillo
Gira para dirigir el pistón, permitiendo el suministro de lubricante
 
I. Envase del lubricante
Relleno con lubricante SKF de gran calidad
 
J. Membrana anti-vacío
Ayuda a prevenir la formación de vacío
 
 
 Datos técnicos
 Designaciones LAGE 125 / LAGE 250
 Capacidad de grasa  
 LAGE 125 122 ml
 LAGE 250 250 ml
 Tiempo de vaciado Ajustable: 1, 3, 6, 9 y 12 meses
 Temperatura ambiente 0 °C (pico de -10 °C) a 50 °C
 Máxima presión de funcionamiento 5 bar
 Mecanismo de conducción Electromecánico
 Rosca de conexión R 1/4
 Máxima longitud de las líneas
 de alimentación con:
 
 grasa Hasta 3 metros*
 aceite Hasta 5 metros
 Indicadores de estado LED funcionamiento, purgando lubricante, vacío, mal funcionamiento
 Homologación UL Homologación UL
  Código T 59 °C -
Categoría BAYZ – 92UM
  Equipo para suministro de
lubricante en lugares peligrosos
  Clase I, División II, Grupo A, B, C, D
  Clase II, División II, Grupo F & G
  Clase III
 Clase de protección IP 65
 Batería 4,5V, 2,7 Ah - Alcalina de manganeso
 Temperatura de
 almacenamiento recomendada
20 °C
 Vida de almacenamiento
 del lubricador
3 años**
(2 años para LGFP 2 y aceites)
 Peso total  
 LAGE 125 635 g
 LAGE 250 800 g
 * La longitud máxima de las líneas de alimentación depende de la temperatura ambiente, del tipo de grasa y de la contrapresión creada por la aplicación.
 ** La vida de almacenamiento es de 3 años desde la fecha de producción, impresa en el lateral del envase. El envase y la batería se pueden utilizar incluso a los 12 meses de su instalación, si se activan dentro de los 3 años siguientes a la fecha de producción.
 
 
 Detalles de pedido
Lubricante Descripción Product Designación
completa
 Grasas      
 LGWA 2 Grasa multiusos
de tipo EP
Unidad completa 125  LAGE 125/WA2
  Unidad completa 250 LAGE 250/WA2
  Recambio 125 LGWA 2/EML125
  Recambio 250 LGWA 2/EML250
 LGEM 2 Cargas pesadas, rotaciones lentas Unidad completa 125 LAGE 125/EM2
  Unidad completa 250 LAGE 250/EM2
  Recambio 125 LGEM 2/EML125
  Recambio 250 LGEM 2/EML250
 LGHB 2 Alta temperatura y cargas, rótulas Unidad completa 125 LAGE 125/HB2
  Unidad completa 250 LAGE 250/HB2
  Recambio 125 LGHB 2/EML125
  Recambio 250 LGHB 2/EML250
 LGHP 2 Alto rendimiento,
con espesante de
poliurea
Unidad completa 125 LAGE 125/HP2
  Unidad completa 250 LAGE 250/HP2
  Recambio 125 LGHP 2/EML125
  Recambio 250 LGHP 2/EML250
 LGFP 2 Industria de procesamiento de alimentos Unidad completa 125 LAGE 125/FP2
  Unidad completa 250 LAGE 250/FP2
  Recambio 125 LGFP 2/EML125
  Recambio 250 LGFP 2/EML250
 Aceites      
 LHMT 68 Aceite para
temperatura media
Unidad completa 125 LAGE 125/HMT68
  Unidad completa 250 LAGE 250/HMT68
  Recambio 125 LHMT 68/EML125
  Recambio 250 LHMT 68/EML250
 LHHT 265 Aceite para
alta temperatura
Unidad completa 125 LAGE 125/HHT26
  Unidad completa 250 LAGE 250/HHT26
  Recambio 125 LHHT 265/EML12
  Recambio 250 LHHT 265/EML25
 LHFP 150 Compatible con alimentos, H1
aprobado por NSF
Unidad completa 125 LAGE 125/HFP15
  Unidad completa 250 LAGE 250/HFP15
  Recambio 125 LHFP 150/EML12
  Recambio 250 LHFP 150/EML25
 
 
 Detalles de pedido de los accesorios SKF SYSTEM 24
 Designación Descripción
 LAPA 45 Conexión en ángulo de 45°
 LAPA 90 Conexión en ángulo de 90°
 LAPB 3x4E1 * Cepillo 30 × 40 mm
 LAPB 3x7E1 * Cepillo 30 × 60 mm
 LAPB 3x10E1 * Cepillo 30 × 100 mm
LAPB 5-16E * Cepillo elevador, espacio de 5–16 mm
 LAPB D2 * Cepillo redondo Ø 20 mm
 LAPC 13 Soporte
 LAPC 63 Abrazadera
 LAPE 35 Prolongador 35 mm
 LAPE 50 Prolongador 50 mm
 LAPF F1/4 Conexión de tubo hembra G ¼
 LAPF M1/4 Conexión de tubo macho G ¼
 LAPF M3/8 Conexión de tubo macho G 3/8
 LAPF M1/8 Conexión de tubo macho G 1/8
 LAPG 1/4 Racor de grasa G 1/4
 LAPM 2 Conexión en Y
 LAPN 1/8 Racor G 1/4 – G 1/8
 LAPN 1/2 Racor G 1/4 – G 1/2
 LAPN 1/4 Racor G 1/4 – G 1/4
 LAPN 1/4UNF Racor G 1/4 – 1/4 UNF
 LAPN 3/8 Racor G 1/4 – G 3/8
 LAPN 6 Racor G 1/4 – M6
 LAPN 8 Racor G 1/4 – M8
 LAPN 8x1 Racor G 1/4 – M8 × 1
 LAPN 10 Racor G 1/4 – M10
 LAPN 10x1 Racor G 1/4 – M10 × 1
 LAPN 12 Racor G 1/4 – M12
 LAPN 12x1.5 Racor G 1/4 – M12 × 1,5
 LAPP 63 Brida de fijación
 LAPP 63V Brida de fijación con válvula de retención
 LAPT 1000 Tubo flexible, longitud de 1.000 mm, 8 × 6 mm
 LAPT 5000  Tubo flexible, longitud de 5.000 mm, 8 × 6 mm
 LAPV 1/4 Válvula de retención G 1/4
 LAPV 1/8 Válvula de retención G 1/8
 LAGE 1-BAT Batería
 * Únicamente adecuado con unidades SKF SYSTEM 24 LAGE 125 & LAGE 250 llenas de aceite
 
 Más información
Publicación Instrucciones de uso
 
® SYSTEM 24 es una marca registrada del Grupo SKF