SKF  Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogoContact SKF
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo

Detector ultrasónico de fugas TMSU 1

 
Detector ultrasónico de fugas TMSU 1
 

Detección rápida y fácil de fugas de aire

 

El SKF TMSU 1 es un instrumento sensible, de alta calidad y fácil de utilizar que permite detectar fugas de aire mediante ultrasonidos. Las fugas se originan cuando los fluidos fluyen de un entorno de alta presión a otro de baja presión, produciendo turbulencias.
La turbulencia genera sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos) que el TMSU 1 puede detectar. El cristal piezoeléctrico del sensor permite que el operador pueda orientar rápidamente el instrumento hacia el punto más ruidoso, lo que ayuda a localizar la situación de la fuga.

El TMSU 1 incluye un detector de ultrasonidos, auriculares, boquilla de goma y baterías, todo ello suministrado en un robusto maletín.

 
Su diseño compacto y ligero facilita su manipulación con una sola mano
Fácil de utilizar; no requiere formación específica
Altamente fiable; ayuda a identificar la posición exacta de la fuga
Instrumento de gran valor a la hora de mejorar la sostenibilidad de las aplicaciones. Al identificar las fugas de aire y arreglarlas, el consumo energético se reduce de forma significativa
La colocación del sensor sobre un tubo flexible nos permite llegar a los espacios más reducidos
Los auriculares profesionales permiten una calidad de sonido óptima, incluso en entornos con un alto nivel de ruidos, así como la excelente protección de nuestros oídos.
El amplio rango de temperatura de funcionamiento lo hace apropiado para diferentes entornos industriales
 
 Datos técnicos
 Designación TMSU 1
 Descripción Detector ultrasónico de fugas
 Amplificación 7 niveles: 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 dB
 Sensor ultrasónico Sensor abierto con diámetro de 16 mm
  (exterior de 19 mm), frecuencia central de 40 kHz
 Frecuencias detectadas 38,4 kHz, ± 2 kHz (-3 dB)
 Alimentación Dos pilas alcalinas AA de 1,5 V.
  También se pueden utilizar pilas recargables,
  pero el tiempo de uso disminuye
 Duración de la pila 20 horas, por lo general
 Dimensiones Carcasa: 170 x 42 x 31 mm
  Longitud del tubo flexible: 400 mm
 Peso 412 g, pilas incluidas
 Rango de temperatura
  de funcionamiento
-10 ºC a 50 ºC
 
 Más información
 Publicación Instrucciones de uso
 
 
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo
 
Montaje Alineación Lubricación Monitorización
de Estado
Desmontaje