SKF  Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogoContact SKF
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo

Calentadores de inducción SKF TIH L

 

Calentador de inducción energéticamente eficiente con capacidad para calentar rodamientos de hasta 1 200 kg

 
Calentadores de inducción SKF TIH L
 

La serie TIH L de calentadores de inducción de SKF está indicada para calentar rodamientos y piezas de gran tamaño que forman un circuito cerrado, tales como soportes, ruedas dentadas y acoplamientos.

Su diseño de doble bobina y su electrónica avanzada permite que estos calentadores puedan calentar rodamientos de hasta 1 200 kg, utilizando sólo 20 kVA de electricidad. Esto supone un ahorro de energía de casi el 50%, en comparación con los calentadores de inducción tradicionales.
Algo poco común en los calentadores de rodamientos de gran tamaño es la posibilidad de suministrar el equipo en versiones de media o alta tensión. Disponible con dos áreas de trabajo diferentes, la serie TIH L es apropiada para la mayoría de los rodamientos de hasta 1 200 kg

 

La alta eficiencia del calentador reduce los costes de energía y las emisiones de CO2.

Los rodamientos y las piezas de trabajo se pueden calentar vertical u horizontalmente. Esto permite un uso muy versátil de los calentadores de la serie TIH L.
Fácil carga de los rodamientos gracias al yugo corredera de diseño ergonómico. No se necesitan grúas para elevar el yugo.
Se pueden utilizar brazos de apoyo cuando se calienten rodamientos horizontalmente. Esto mejora la manipulación y la seguridad.
Se suministra con un panel de control remoto desmontable. Esto facilita el uso y ayuda a reducir el riesgo de contacto con el rodamiento caliente.
El diseño compacto de los calentadores TIH L permite que se puedan transportar fácilmente en carretillas elevadoras.
El modo de calentamiento por temperatura está preajustado a 110 °C, para evitar el sobrecalentamiento de los rodamientos.
El modo de calentamiento por tiempo permite calentar otros componentes, lo que otorga flexibilidad a la aplicación.
La reducción de potencia en 2 pasos es ideal para usarse con rodamientos sensibles, ayudando a garantizar que los elementos rodantes del rodamiento no se bloqueen durante el calentamiento.
Desmagnetización automática.
3 años de garantía.
 
 
 Datos técnicos
 Designación TIH L44/MV, TIH L44/LV,
TIH L77/MV, TIH L77/LV
 Voltaje MV: 400-460 V/50-60Hz
  LV: 200-240 V/50-60Hz
 Peso máximo de la pieza
 de trabajo
Rodamiento: 1200 kg Componente
sólido: consulte a SKF
 Diámetro de la bobina 175 mm
  para un diámetro de agujero de la
pieza de trabajo de 185 mm
 Sección transversal del
 yugo estándar
100 x 100 mm para un diámetro de
agujero de la pieza de trabajo de 150 mm
 Área de funcionamiento
 (ancho x alto)
 
 TIH L44: 425 x 492 mm
 TIH L77: 725 x 792 mm
 Máxima temperatura de
 calentamiento (aprox.)
400 °C
 Control de temperatura 0-250 °C; en intervalos de 1°
 Tipo de sonda Termopar, tipo K
 Precisión de temperatura
 (electrónica)
± 2 °C
 Modo de tiempo 0-120 minutos; en intervalos de 0,1 minuto
 Reducción de potencia 50% - 100%
 Desmagnetización Automática; magnetismo residual <2 A/cm
 Guía de códigos de error
 Protección contra sobrecarg
 a térmica
 Protección de línea eléctrica
 recomendada
50 A para el tipo MV
100 A para LV
 Consumo máximo MV: 20.0-23.0 kVA
  LV: 20.0-24.0kVA
 Dimensione  (anchura x 
 profundidad x altura)
 
 TIH L44: Excl. patas: 1 200 x 600 x 850 mm
  Incl. patas: 1 550 x 1 330 x 850 mm
 TIH L77: Excl. patas: 1 320 x 600 x 1 150 mm
  Incl. patas: 1 850 x 1 330 x 1 150 mm
 Peso  
 TIH L44: 300 kg
 TIH L77: 370 kg
 Período de garantía 3 años
 
 Más información
 Publicación Instrucciones de uso
 
 
Haz clic aquí para ir al menú principal del catálogo
 
Montaje Alineación Lubricación Monitorización
de Estado
Desmontaje