Oprogramowanie zarządzające do planowania smarowania
Smarowanie jest potrzebne urządzeniom mechanicznym jak krew do życia. Dlatego dbałość o poprawne smarowanie jest tak istotna dla osiągnięcia dobrego stanu i niezawodności maszyny. Dobre zaplanowanie smarowania to coś więcej niż dobór prawidłowego środka smarnego. Tak zwana „koncepcja 5P” mówi, że punkty smarowania powinny mieć podany: prawidłowy środek smarny, w prawidłowej ilości, w prawidłowym czasie, w prawidłowym miejscu, przy pomocy prawidłowej metody. Program SKF Lubrication Planner został zaprojektowany do pomocy w skutecznym wdrożeniu wszystkich tych aspektów w łatwy i niezawodny sposób.
Podstawowe właściwości
Pomaga stworzyć odwzorowanie wszystkich punktów smarowania występujących w danym zakładzie. Struktura drzewa danych może zostać stworzona od zera, w oparciu o poprzednie praktyki smarowania lub zaimportowana z istniejących baz danych poprzez interfejs arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Program ma pięć poziomów hierarchii i daje możliwość przypisania kodu, opisu i komentarza do każdego poziomu drzewa danych.
Stworzenie kompletnej listy zadań związanych ze smarowaniem z generowaniem rejestrów historii lub bez.
Do każdego zadania związanego ze smarowaniem mogą być przypisane narzędzia i części potrzebne do jego wykonania.
Jeżeli jakaś część zakładu jest tymczasowo zamknięta, generowanie przypisanych tutaj zadań smarowania może zostać zamrożone.
Dla każdego punktu smarowania jest zapisywana historia 500 ostatnich wykonanych zadań. Ta historia może zostać wyeksportowana lub stworzona jej kopia zapasowa przy tworzeniu kopii zapasowej całej bazy danych.
Standardowo do bazy danych są wprowadzone środki smarne SKF. Jednakże, do bazy danych może zostać dodany dowolny środek smarny.
Narzędzia bazy danych pozwalają na tworzenie kopii zapasowej, przywracanie bazy danych lub jej udostępnianie, dzięki czemu ważne informacje nie zostaną utracone.
Program jest dostępny w ponad dziesięciu językach.
Elastyczne tworzenie tras smarowania. Uaktualnienie danych punktu smarowania powoduje aktualizację wszystkich wygenerowanych list zadań zaplanowanych do wykonania w przyszłości.
Możliwe jest częściowe zamknięcie listy zadań.
Darmowa licencja jest przyznawana użytkownikom zarejestrowanym na
www.skf.com.
Wiedza SKF jako wartość dodana – Niepowtarzalne właściwości
Oprócz podstawowych funkcji użytkowych, w programie SKF Lubrication Planner SKF zawarł swoją wiedzę na temat smarowania, wyposażając go w niepowtarzalne właściwości, takie jak:
Porady na temat doboru środka smarnego, częstotliwości i ilości smaru do dosmarowywania oraz metod smarowania są podane w odniesieniu do smarów SKF.
Te dane mogą zostać zachowane w bazie danych do późniejszego wykorzystania jako referencja.
Kiedy stosowane są smarownice automatyczne SKF SYSTEM 24, program podaje zalecenia odnośnie najbardziej odpowiedniego ustawienia czasu opróżniania smarownicy.
Identyfikacja punktów smarowania za pomocą kolorowych kodów przy użyciu zestawu kołpaków i zawieszek TLAC 50, które spełniają równocześnie dwie funkcje:
chronią złączki smarowe przed źródłami zewnętrznych zanieczyszczeń
zapewniają miejsce do przymocowania naklejki z głównymi danymi identyfikacyjnymi
Wiedza SKF na temat najlepszych praktyk w zakresie smarowania jest ujęta w wytyczne dostępne dla użytkowników programu SKF Lubrication Planner. Te wytyczne mają służyć jako poradnik dla użytkowników, pomagający stworzyć kompletny protokół z procesu smarowania.
Zalety
SKF Lubrication Planner stanowi doskonałe narzędzie do zminimalizowania błędów ludzkich dzięki temu, że proponuje procedury pomocne w realizacji zadań smarowania oraz daje możliwość korzystania ze wszystkich użytecznych narzędzi, które pomagają użytkownikowi zwiększyć jego wiedzę na temat smarowania.
SKF Lubrication Planner pomaga zamienić nie zapisaną nigdzie wiedzę personelu zajmującego się smarowaniem w precyzyjne informacje, bezpiecznie przechowywane, zarządzane i dostępne dla całego zespołu.
Struktura programu SKF Lubrication Planner pozwala na administrowanie elastycznymi listami zadań w odróżnieniu od list zadań ustalonych sztywno. Oznacza to, że kiedy zostanie dokonana zmiana w parametrach określonego punktu smarowania, nie ma potrzeby dodatkowego aktualizowania żadnej listy zadań smarowania, gdyż te listy są generowane w elastyczny sposób, gdy mają być wydrukowane.
Dodatkowa zaleta elastycznych list zadań jest taka, że każdy punkt smarowania jest rozpatrywany oddzielnie. Oznacza to, że „trasy” smarowania mogą być zawsze „zamknięte” z tyloma zadaniami, ile zostało zakończonych. Zadania, które nie zostały wykonane będą automatycznie wyświetlone na nowej liście zadań wygenerowanej następnym razem.
Możliwość „wyłączenia” określonego punktu w połączeniu z systemem elastycznych list zadań, zapobiega pojawieniu się błędnych zadań na liście zaplanowanych do wykonania czynności.
Jak zdobyć program SKF Lubrication Planner
Po prostu odwiedź nas na jednej z następujących stron i znajdź link do programu „SKF Lubrication Planner”.
Przed ściągnięciem oprogramowania wymagana jest rejestracja i zalogowanie się. Proces jest szybki, łatwy i bezpłatny.
Kołpaki i zawieszki SKF TLAC 50 do identyfikacji i zabezpieczenia punktów smarowania
Razem z programem SKF Lubrication Planner, kołpaki i zawieszki SKF TLAC 50 stanowią kompletne rozwiązanie dla ochrony smarowniczek przed źródłami zewnętrznych zanieczyszczeń i ich równoczesnej prawidłowej identyfikacji.
Po stworzeniu struktury przedsiębiorstwa w programie SKF Lubrication Planner, oprogramowanie może automatycznie wygenerować etykietę zawierającą kod punktu, nazwę środka smarnego, poziom krytyczności oraz wymaganą ilość środka smarnego i częstotliwość dosmarowywania.
Aby te etykiety mogły być wydrukowane, w zestawie są dostarczane arkusze naklejek do zadrukowania.
Potrzebna jest jedynie drukarka laserowa.
Każdy arkusz naklejek do zadrukowania zawiera 48 naklejek, które mogą zostać przymocowane do plastikowych zawieszek punktów smarowania.
Plastikowe zawieszki są dostarczane w pięciu różnych kolorach, w paczkach po 50 sztuk zawieszek tego samego koloru plus dwa arkusze naklejek do zadrukowania.
Dane techniczne
Opis
Wartość
Wymiary etykiety
45 × 21 mm
Materiał
LLDP + 25% EVA
Zakres temperatury
od -20 °C do +80 °C
Odpowiednie do smarowniczek
G1/4, G1/8, M6, M8, M10
Oznaczenie
Opis
TLAC 50/B
Zestaw 50 niebieskich kołpaków i zawieszek + 2 arkusze naklejek do zadrukowania
TLAC 50/Y
Zestaw 50 żółtych kołpaków i zawieszek + 2 arkusze naklejek do zadrukowania
TLAC 50/R
Zestaw 50 czerwonych kołpaków i zawieszek + 2 arkusze naklejek do zadrukowania
TLAC 50/G
Zestaw 50 zielonych kołpaków i zawieszek + 2 arkusze naklejek do zadrukowania
TLAC 50/Z
Zestaw 50 czarnych kołpaków i zawieszek + 2 arkusze naklejek do zadrukowania