| Dane techniczne |
| Oznaczenie |
TKTI 20 |
| Parametry eksploatacyjne |
|
| Zakres temperatury |
10 do +250 ° |
| Pole widzenia (FOV) |
20 x 15° |
| Ogniskowanie |
Ręczne |
| Radiometria |
Cztery ruchome kursory wskazujące punkty automatycznego pomiaru rż?icy temperatur; automatyczne śledzenie najcieplejszego i najchłodniejszego punktu na obrazie (Hot/Cold Spot) |
| Czułość |
~0,08 ° przy temperaturze otoczenia 23 ° i temperaturze obserwowanego obiektu 30 ° |
Detektor termiczny /
kamera wizyjna |
Niechłodzona matryca mikrobolometryczna, rozdzielczość
160 x 120 pikseli (interpolowana do 320 x 240 pikseli);
kamera cyfrowa, rozdzielczość 3 megapiksele |
| Korekta wspł?zynnika emisyjności |
Wybierana przez użytkownika, od 0,1 do 1,0, w krokach co 0,01, z kompensacją odbitej temperatury otoczenia; do każdego z czterech kursor? wskazujących punkt pomiaru można przypisać indywidualne wartości wspł?zynnika emisyjności |
| Dokładność |
Większa z wartości ±2 ° lub ±2% odczytu w °, dla temperatury otoczenia od 15 do +45 ° |
| Częstotliwość klatek |
8 Hz |
| Pojemność pamięci |
Do 1 000 obraz? na karcie pamięci Micro SD (w zestawie) |
| Wyświetlacz |
3,5” kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem LED;
8 palet barw; funkcja nakładania na siebie obrazu termowizyjnego i rzeczywistego |
| Wskaźnik laserowy |
Wbudowany laser klasy 2, umożliwiający łatwe skojarzenie obserwowanego obszaru z obrazem na wyświetlaczu |
| |
|
| Zasilanie kamery |
|
| Bateria |
Doładowywany akumulator litowo-jonowy |
| Czas pracy |
Do 5 godzin ciągłej pracy |
| Zasilanie AC (prądem zmiennym) |
Adapter USB AC (w zestawie) |
| Parametry mechaniczne i dotyczące otoczenia |
|
| Obudowa |
Plastik odporny na uderzenia |
| Temperatura pracy |
Od 5 do +50 ° |
| Wilgotność otoczenia |
Od 10% do 90%, nieskraplająca się |
| Temperatura przechowywania |
Od 20 do +70 ° |
| Wspł?zynnik ochrony |
IP 54 |
| Wymiary |
210 x 120 x 90 mm |
| Uchwyt |
Uchwyt ręczny i tr?nożny statyw, mocowany na gwint BSW 0,25” |
| Test na wibracje, uderzenia i upuszczenie |
MIL-PRF-288000F Class 2 section 4.5.5.3.1 / 4.5.5.4.1 / 4.5.5.4.2 |
| Waga |
0,80 kg |
| Oprogramowanie |
SKF Thermal Camera TKTI 20 suite: oprogramowanie do zaawansowanej analizy obraz? i sporządzania raport? |
| Wymagania odnośnie komputera |
PC z systemem operacyjnym Windows XP, Vista lub Windows 7 |
| Zawartość zestawu |
Kamera termowizyjna TKTI 20, karta pamięci Micro SD (2GB), kabel USB, uniwersalny adapter USB AC (z wtyczką brytyjską, amerykańską, europejską i australijską), walizka transportowa, płyta CD z instrukcją obsługi i oprogramowaniem, certyfikat kalibracji i zgodności, instrukcja szybkiego uruchomienia (Quick Start Guide po angielsku). |