Nagrzewnica indukcyjna SKF serii TIH L
 
Nagrzewnica indukcyjna o wysokiej sprawności, energooszczędna, o mocy grzewczej umożliwiającej podgrzewanie łożysk o masie 1 200 kg
 
 

Nagrzewnice indukcyjne SKF serii TIH L są przeznaczone do podgrzewania wielkogabarytowych łożysk tocznych i innych elementów tworzących obwód zamknięty, takich jak oprawy, koła zębate i sprzęgła.

Dzięki zaawansowanej elektronice energetycznej oraz konstrukcji z podwójną cewką, nagrzewnica serii TIH L może podgrzewać duże łożyska o masie do 1200 kg (2600 funtów), używając jedynie mocy elektrycznej wynoszącej 20 kVA. Jest to prawie 50% oszczędność energii w porównaniu do tradycyjnych nagrzewnic indukcyjnych. To co jest niezwykłe w przypadku nagrzewnic indukcyjnych do dużych łożysk, nagrzewnice serii TIH L mogą być dostarczone w wykonaniu na średnie i niskie napięcia. Dostępna z dwoma różnymi obszarami roboczymi, seria TIH L jest odpowiednia do większości łożysk o masie do 1 200 kg.

 

Wysoka sprawność nagrzewnicy ogranicza koszty energii i pomaga zredukować emisję CO2

Łożyska i inne podgrzewane elementy mogą być umieszczone na nagrzewnicy pionowo lub poziomo. Daje to użytkownikowi rzeczywistą elastyczność w stosowaniu nagrzewnic serii TIH L
Łatwe umieszczanie łożysk na nagrzewnicy dzięki ergonomicznie zaprojektowanej zworze przesuwnej. Nie ma potrzeby korzystania z dźwigu do podniesienia zwory
Ramiona podpierające łożysko mogą być stosowane przy nagrzewaniu łożyska w pozycji poziomej. Ułatwia to obsługę i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika
Dostarczane z panelem zdalnego sterowania, odłączalnym od nagrzewnicy. To usprawnia obsługę i pomaga ograniczyć ryzyko dotknięcia gorącego łożyska podczas pracy nagrzewnicy
Zwarta konstrukcja umożliwia łatwy transport nagrzewnic serii TIH L za pomocą podnośnika widłowego
Tryb temperaturowy ustawiony wstępnie na 110 °C, pomaga zapobiec przegrzaniu łożyska
Tryb czasowy do podgrzewania elementów innych niż łożyska pozwala na elastyczność w stosowaniu nagrzewnicy
Dwustopniowe ustawianie mocy jest doskonałe w przypadku podgrzewania łożysk precyzyjnych i specjalnych; zapewnia, że elementy toczne łożyska nie zablokują się podczas grzania
Automatyczna demagnetyzacja
Trzy lata gwarancji
 
 
 Dane techniczne
 Oznaczenie TIH L44/MV, TIH L44/LV,
TIH L77/MV, TIH L77/LV
 Napięcie MV: 400-460 V/50-60Hz
  LV: 200-240 V/50-60Hz
 Ciężar maksymalny Łożysko: 1 200 kg
 grzanego elementu Lity element: skonsultuj się z SKF
 Średnica cewki 175 mm
  do minimalnej średnicy otworu
grzanego elementu 185 mm
 Przekrój poprzeczny 100 x 100 mm
 standardowej zwory do minimalnej średnicy otworu
grzanego elementu 150 mm
 Przestrzeń robocza
  (w x h)
 
 TIH L44: 425 x 492 mm
 TIH L77: 725 x 792 mm
 Maksymalna temperatura
 grzania (około)
400 °C
 Regulacja temperatury 0-250 °C; w krokach co 1°
 Typ sondy temp. termoelement, typ K
 Dokładność temperatury
  (elektronika)
± 2 °C
 Tryb czasowy 0-120 minut; w krokach co 0,1 minuty
 Redukcja mocy 50 % - 100 %
 Demagnetyzacja Automatyczna; indukcja
magnetyczna szczątkowa <2A/cm
 Kody błędów Tak
 Zabezpieczenie przed
  przegrzaniem
Tak
 Zalecane zabezpieczenie
 linii
Obciążalność dopuszczalna bezpiecznika 50 A do wykonania MV
  100 A do wykonania LV
 Pobór mocy (maksimum) MV: 20.0-23.0 kVA
  LV: 20.0-24.0kVA
 Wymiary gabarytowe
  (w x b x h)
 
 TIH L44: Bez ramion podpierających:
1 200 x 600 x 850 mm
  Z ramionami podpierającymi:
1 550 x 1 330 x 850 mm
 TIH L77: Bez ramion podpierających:
1 320 x 600 x 1 150 mm
  Z ramionami podpierającymi:
1 850 x 1 330 x 1 150 mm
 Waga  
 TIH L44: 300 kg
 TIH L77: 370 kg
 Okres gwarancji 3 lata
 
 Więcej informacji
 Broszura Instrukcje obsługi