Uma ferramenta de fácil utilização para administrar seu plano de lubrificação
Programa para planejamento de lubrificação
O SKF Lubrication Planner foi desenvolvido para ajudar na administração de um plano de lubrificação, preenchendo assim a lacuna entre a necessidade de uma plataforma de software e de administração por uma simples planilha.
Características básicas
Ajuda a criar um mapeamento completo dos pontos de lubrificação de uma determinada instalação. Uma estrutura de árvore pode ser criada do nada, baseada em rotinas de lubrificação prévia ou importada de bases de dados existentes, através de uma planilha de interface MS Excel. Caso uma determinada seção da planta estiver temporariamente parada, a geração das tarefas de lubrificação da seção pode ser congelada.
O histórico das 500 últimas tarefas de lubrificação realizadas poderá ser salvo para cada ponto de lubrificação. Este histórico poderá, a qualquer momento, ser exportado, ou poderá ser feita uma cópia de segurança de todo o banco de dados, para futura referência. Como padrão, são inseridos no banco de dados os lubrificantes da SKF, porém, qualquer lubrificante poderá ser adicionado ao banco de dados.
O gerenciamento do banco de dados permite que sejam feitas cópias de segurança, que os dados sejam restaurados ou compartilhados, de modo a evitar a perda de informações valiosas.
O programa está disponível em mais de 10 (dez) idiomas diferentes.
Geração de rotinas flexíveis. A atualização de informações sobre um ponto de lubrificação atualiza todas as listas de tarefas futuras de lubrificação geradas.
É possível a conclusão parcial de uma rota.
Será concedida uma licença de uso gratuita para usuários registrados em www.skf.com.
Conhecimentos da SKF como valor agregado – características exclusivas
Além das características básicas, a SKF integrou os seus conhecimentos de lubrificação por meio de características exclusivas, tais como:
O programa fornece orientações sobre a escolha da graxa, quantidades para relubrificação, frequências e métodos, para as graxas SKF.
Estes dados são armazenados no banco de dados para consultas futuras.
No caso de emprego dos lubrificadores automáticos SYSTEM 24 da SKF, o programa oferece orientações sobre o ajuste de tempo mais apropriado.
Identificação codificada de cores dos pontos de lubrificação através de pinos graxeiros e identificações TLAC 50.
Vantagens
O SKF Lubrication Planner é uma grande ferramenta para minimizar as falhas humanas.
O Programa para Planejamento de Lubrificação da SKF ajuda a converter o conhecimento implícito do pessoal envolvido na lubrificação em informações explícitas e precisas, armazenadas em segurança, disponíveis para toda a equipe de lubrificação.
A estrutura do Programa para Planejamento de Lubrificação da SKF permite o gerenciamento de rotas flexíveis, em locais complicados. Isto significa que, quando uma alteração for feita nos parâmetros de determinado ponto de lubrificação, não haverá necessidade de atualizar nenhuma rota de lubrificação, uma vez que elas são geradas de uma maneira flexível, quando impressas.
Uma vantagem adicional das rotas flexíveis é o fato de que cada ponto de lubrificação é considerado individualmente. Isto significa que as rotas de lubrificação podem ser “concluídas” com as tarefas que tenham sido executadas. As tarefas que não foram executadas serão automaticamente exibidas em novas listas de tarefas na próxima vez.
A possibilidade de “desligar” determinado ponto, combinada com o esquema de rotas flexíveis, evita que haja falsas tarefas de lubrificação nas rotas.
Como obter o Programa para Planejamento de Lubrificação da SKF
Basta visitar uma das seguintes páginas da internet e procurar o atalho para o “SKF Lubrication Planner” (“Programa para Planejamento de Lubrificação da SKF”)
É necessário registrar-se e iniciar o seu acesso (“log in”) antes de baixar o programa. Este processo é rápido, fácil e gratuito.
Kit TLAC 50 de tampas protetoras e etiquetas de identificação da SKF
Kit TLAC 50 de tampas protetoras e etiquetas de identificação da SKF, juntamente com o
Programa para Planejamento de Lubrificação da SKF, o Conjunto TLAC 50 de tampas protetoras e etiquetas de identificação oferecem uma solução completa para proteger os alimentadores de lubrificação da contaminação externa e, ao mesmo tempo, identificá-los de modo apropriado.
Uma vez que o Programa para Planejamento de Lubrificação tenha criado a estrutura da fábrica, o programa pode gerar automaticamente uma etiqueta que contenha informações como ocódigo do ponto, lubrificante utilizado, criticidade e a quantidade e frequência de relubrificação exigida.
Para a impressão dessas etiquetas, no conjunto são fornecidas folhas de etiquetas adesivas.
É necessária apenas uma impressora a laser.
Cada folha de etiquetas adesivas contém 48 etiquetas que podem ser afixadas nos identificadores plásticos nos pontos de lubrificação.
Os identificadores plásticos são fornecidos em 5 (cinco) cores diferentes, em caixas de 50 peças da mesma cor, além de duas folhas de etiquetas adesivas para impressão.
Informações técnicas
Descrição
Valor
Dimensões do identificador
45 × 21 mm
Material
LLDP + 25% EVA
Faixa de temperatura
de -20 °C até 80 °C
Apropriados para alimentadores
de lubrificação de dimensões
G1/4, G1/8, M6, M8, M10 e cabeçote de lubrificação
Conteúdo do kit
Designação
Descrição
TLAC 50/B
Conjunto de 50 tampas e identificadores azuis + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAC 50/Y
Conjunto de 50 tampas e identificadores amarelas + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAC 50/R
Conjunto de 50 tampas e identificadores vermelhas + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAC 50/G
Conjunto de 50 tampas e identificadores verdes + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAC 50/Z
Conjunto de 50 tampas e identificadores pretas + 2 folhas de etiquetas adesivas para impressão
TLAT 10
Conjunto de 10 folhas de etiquetas adesivas para impressão