SKF  Clique aqui para ir ao menu principal do catálogoContact SKF
Clique aqui para ir ao menu principal do catálogo

Termômetro digital infravermelho TKTL 20

 
Termômetro digital infravermelho SKF TKTL 20
 

Um termômetro digital infravermelho que oferece opções versáteis de medição de temperatura

 
Faixa de medição de temperatura por infravermelho de –60 a +625 °C (–76 a +1 157 °F)
Faixa de medição de temperatura por contato de –64 a +1 400 °C (–83 a +1 999 °F)
Razão entre a distância e o ponto de 16:1; possibilita leituras precisas da temperatura à distância
Emissividade variável selecionável pelo usuário entre 0,1 e 1,0 possibilita a medição de temperatura da maioria das superfícies
Fornecido com sensor de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C / 1 652 °F); adequado para muitas aplicações de contato direto
Pode ser utilizado com qualquer sensor de temperatura da SKF
Vários modos de medição de temperatura selecionáveis pelo usuário, incluindo: máximo, mínimo, média, mostrador duplo diferencial e sensor/infravermelho, função de varredura
Níveis de alarme alto e baixo selecionáveis pelo usuário, com sinal audível de alerta
Recurso de desligamento automático dependente do modo otimiza a duração da bateria
Fornecido em uma caixa robusta para transporte
 
 Dados técnicos
 Designação Termômetro digital infravermelho TKTL 20
 Faixa de temperatura usando infravermelho –60 a +625 °C
(–76 a +1 157 °F)
 Faixa de temperatura usando
 sensor
–64 a +1 400 °C
(–83 a +1 999 °F)
 Sensor fornecido TMDT 2-30, adequado para
uso até 900 °C (1 650 °F)
 Limites ambientais Operação 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
10 a 95% U.R.
  Armazenamento –20 a +65 °C
(–4 a +149 °F) 10 a 95% U.R.
 Precisão de fundo de escala
 (Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = 0 a 635 °C ±2% da leitura
ou 2 °C (4 °F), o que for maior
Tobj = –60 a 0 °C ±(2 °C +0,05/grau)
 Tempo de resposta (90%) <1 000 ms
 Mostrador LCD
 Resolução exibida 0,1 °C/F de –9.9~199.9, ou então 1 °C/F
 Distância para tamanho do ponto 16:1
 Resposta espectral 8 a 14 µm
 Emissividade 0,1–1,0
 Iluminação de fundo selecionável
 pelo usuário
Liga/desliga
 Apontador a laser selecionável
 pelo usuário
Liga/desliga
 Modos de medição Máx., mín., média, diferencial,
modos de temperatura dupla sensor/IV
 Modos de alarme Nível de alarme alto e baixo com
tom de alerta
 Comprimento de onda do laser 630 a 650 nm
 Laser Classe 2
 Potência máxima do laser 1 mW
 Dimensões 195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 in.)
 Acondicionamento Caixa robusta para transporte
 Dimensões da caixa 340 x 200 x 65 mm (13.4 x 7.9 x 2.6 in.)
 Peso Total (incl. caixa): 940 g (2.07 lb)
TKTL 20: 230 g (0.50 lb)
 Bateria 2x AAA tipo Alcalina IEC LR03
 Duração da bateria 180 horas com laser e iluminação de
fundo desligados
 Desligamento Modo IV automático após 60 s
depois que o gatilho é liberado
(60 min pode ser selecionado
manualmente) Modo sensor
automático após 12 min
 Normas EMC EN 61326-1,-2-2:2006
 Normas do laser 21CFR, Ch 1-J
 
 Mais Informação
 Folheto Instrucções de utilização
 
 
Clique aqui para ir ao menu principal do catálogo
 
Montagem Alinhamento Lubrificação Monitoramento
das condições
Desmontagem