| Informações técnicas |
 |
| Designação |
TIH L44/MV, TIH L44/LV, TIH L77/MV, TIH L77/LV |
| Voltagem |
Média voltagem: 400-460 V/50-60Hz |
| |
Baixa voltagem: 200-240 V/50-60Hz |
| Peso máximo da peça a ser aquecida |
Rolamento: 1 200 kg (2 600 lbs) |
| |
Componente sólido: consultar a SKF |
| Diâmetro da bobina |
175 mm (6,8 pol) |
| |
para diâmetro mínimo do furo da peça = 185 mm (7,2 pol) |
| Seção transversal padrão da forquilha |
100 × 100 mm (3,9 × 3,9 pol) |
| |
para diâmetro mínimo do furo da peça = 150 mm (5,9 pol) |
| Área operacional (l x a) |
|
| TIH L44: |
425 × 492 mm (16,7 × 19,4 pol) |
| TIH L77: |
725 × 792 mm (28,4 × 31,2 pol) |
Temperatura máxima de
aquecimento (aproximada) |
400 °C (750 °F) |
| Controle de temperatura |
0-250 °C (32 - 482 °F); em passos de 1° |
| Tipo de sensor |
termopar, tipo K |
| Precisão de temperatura (eletrônica) |
± 2 °C (± 3.6 °F) |
| Modo de tempo |
0-120 minutos; em passos de 0,1 minuto |
| Redução de potência |
50 % - 100 % |
| Desmagnetização |
automática; magnetismo residual <2A/cm |
| Códigos de orientação de erros |
Sim |
| Proteção contra sobrecarga térmica |
Sim |
| Proteção de linha recomendada |
fusível de 50 A para operação em média voltagem |
| |
100 A para operação em baixa voltagem |
| Consumo de energia (máximo) |
Média voltagem: 20,0-23,0 kVA |
| |
Baixa voltagem: 20,0-24,0kVA |
| Dimensões do conjunto (l x p x a) |
|
| TIH L44: |
excl pernas: 1200 × 600 × 850 mm (47,3 × 23,6 × 33,5 pol) |
| |
incl. pernas: 1550 × 1330 × 850 mm (61 v 52,4 × 33,5 pol) |
| TIH L77: |
excl pernas: 1320 × 600 × 1150 mm (52 × 23,6 × 45,3 pol) |
| |
incl. pernas: 1850 × 1330 × 1150 mm (72,8 × 52,4 × 45,3 pol) |
| Peso |
|
| TIH L44: |
300 kg (660 lbs) |
| TIH L77: |
370 kg (815 lbs) |
| Período de garantia |
3 anos |