| Guida alla scelta delle chiavi HN |
 |
| Idonea per ghiere SKF delle serie: |
|
KM |
N |
AN |
KMK |
KMFE |
KMT |
DIN 1804 (M) |
| HN 0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
M6x0,75,
M8x1 |
| HN 1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
M8x1 |
| HN 2-3 |
2,
3 |
2,
3 |
|
2,
3 |
|
0 |
M10x1,
M12x1,5 |
| HN 4 |
4 |
4 |
|
4 |
4 |
1,
2 |
M14x1,5,
M16x1,5 |
| HN 5-6 |
5,
6 |
5,
6 |
|
5,
6 |
5,
6 |
3,
4,
5 |
M22x1,5,
M24x1,5,
M26x1,5 |
| HN 7 |
7 |
7 |
|
7 |
7 |
6,
7 |
M32x1,5,
M35x1,5 |
| HN 8-9 |
8,
9 |
8, 9 |
|
8,
9 |
8,
9 |
8 |
M38x1,5,
M40x1,5,
M42x1,5 |
| HN 10-11 |
10,
11 |
10,
11 |
|
10,
11 |
10,
11 |
9,
10 |
M45x1,5,
M48x1,5,
M50x1,5 |
| HN 12-13 |
12,
13 |
12,
13 |
|
12,
13 |
12,
13 |
11,
12 |
M52x1,5,
M55x1,5,
M58x1,5,
M60x1,5 |
| HN 14 |
14 |
|
14 |
14 |
14 |
|
|
| HN 15 |
15 |
|
15 |
15 |
15 |
13,
14 |
M62x1,5,
M65x1,5, |
| |
|
|
|
|
|
|
M68x1,5,
M70x1,5 |
| HN 16 |
16 |
|
16 |
16 |
16 |
15 |
|
| HN 17 |
17 |
|
17 |
17 |
17 |
16 |
M72x1,5,
M75x1,5,
M80x2 |
| HN 18-20 |
18,
19,
20 |
|
18,
19,
20 |
18,
19,
20 |
18,
19,
20 |
17,
18,
19 |
M85x2,
M90x2 |
| HN 21-22 |
21,
22 |
|
21,
22 |
|
21,
22 |
20,
22 |
M95x2,
M100x2 |
|
|