SKF  Vai alla home page del catalogoContact SKF
Clicca qui per il menu principale del catalogo

SKF SYSTEM 24
Lubrificatori automatici per singolo punto SKF
LAGE 125 e LAGE 250

 
SKF SYSTEM 24 Lubrificatori automatici per singolo punto SKF
 

Un sistema di lubrificazione affidabile e reimpiegabile che soddisfa numerose esigenze

 
I lubrificatori SKF SYSTEM 24 della serie LAGE sono sistemi di lubrificazione automatici ad azionamento elettromeccanico per singoli punti. Idonei per una vasta gamma di applicazioni e di condizioni, questi lubrificatori automatici offrono grande affidabilità e flessibilità di impiego. Sono forniti come unità pronte per l’uso, di facile installazione e rappresentano il perfetto complemento del vasto assortimento di lubrificatori automatici SKF.
 
L’azionamento elettromeccanico rende le unità altamente affidabili durante il funzionamento
Disponibili con due capacità in grado di soddisfare un’ampia gamma di applicazioni di cuscinetti: 122 ml (LAGE 125) e 250 ml (LAGE 250)
Il montaggio a una distanza fino a 3 metri per le unità riempite di grasso e fino a 5 metri per quelle riempite di olio permette di lubrificare i cuscinetti nei punti con temperatura ambiente elevata, vibrazioni eccessive o in ambienti pericolosi.
Possibilità di riempimento con vari tipi di grassi e oli SKF di alta qualità, realizzati per un’ampia gamma di applicazioni di cuscinetti
Set di ricambio costituiti da un contenitore riempito di olio o grasso SKF e da un pacco batteria per assicurare la massima affidabilità di funzionamento
Flessibilità nell’impostazione del tempo da 1, 3, 6, 9 o 12 mesi per l’impiego in molteplici applicazioni
La classe di protezione IP 65 permette di impiegare i lubrificatori in vari ambienti alla presenza di polvere e umidità
Dosaggio indipendente dalla temperatura per l’uso in applicazioni in cui questa può variare
A differenza delle unità azionate a gas è possibile ottenere una pressione massima di scarico di 5 bar durante l’intero periodo di distribuzione del lubrificante
La facile attivazione mediante l’indicatore contrassegnato aiuta a ridurre al minimo gli errori di impostazione
Il serbatoio trasparente permette di verificare il livello del lubrificante, mentre le funzioni elettromeccaniche sono segnalate da semplici indicatori LED.
UL listed
Ampia disponibilità di accessori
Il SYSTEM 24 SKF serie LAGE è totalmente compatibile con il programma SKF DialSet 4.0
 
SKF SYSTEM 24 Lubrificatori automatici per singolo punto SKF       
A/B. Manopola on/off e orologio di impostazione tempo
Servono per l'attivazione e l’impostazione del tempo
 
C. Indicatori di stato a LED
Per verificare il funzionamento
 
D. Coperchio dell'azionamento
Facilmente svitabile, sigilla e impedisce l’ingresso di polvere e umidità
 
E. Motoriduttore
Serve per mantenere costante la pressione di scarico
 
F.Batteria
 
G. Stantuffo
Di forma speciale, consente un ottimo svuotamento
 
H. Mandrino
Ruota per azionare lo stantuffo, consentendo la distribuzione del lubrificante
 
I. Contenitore del lubrificante
Riempito con un lubrificante SKF di alta qualità
 
J. Membrana anti-vuoto
Evita la formazione di vuoto
 
 
 Dati tecnici
 Appellativi Lubrificatori automatici
LAGE 125 / LAGE 250
 Volume grasso  
 LAGE 125 122 ml
 LAGE 250 250 ml
 Tempo di svuotamento Regolabile: 1, 3, 6, 9 e 12 mesi
 Intervallo temperatura ambiente da 0 °C (-10°C di picco ) a 50 °C
 Pressione massima di lavoro 5 bar
 Meccanismo di azionamento Elettromeccanico
 Filettatura di connessione R 1/4
 Lunghezza max linea d’alimentazione con:  
 grasso Fino a 3 metri *
 olio Fino a 5 metri
 Indicatori di stato a LED funzionamento, rilascio lubrificante,
  vuoto, anomalia
 Certificazione UL UL listed
  T code 59°C -
  Category BAYZ – 92UM
  Dispositivo dosatore di lubrificante
  per l’uso in zone pericolose
  Class I, Division II, Group A, B, C, D
  Class II, Division II, Group F &G
  Class III
 Classe di protezione lubrificatore assemblato IP 65
 Batteria 4,5V 2,7 Ah – Alcalina al manganese
 Temperatura di conservazione consigliata 20 °C
 Durata lubrificatore a magazzino 3 anni **
  (2 anni per LGFP 2 e gli oli)
 Massa totale  
 LAGE 125 635 g
 LAGE 250 800 g
 * La lunghezza massima della linea di alimentazione dipende dalla temperatura ambiente, dal tipo di grasso e dalla pressione di ritorno creata dall’applicazione.
 ** La durata di conservazione a magazzino è di 3 anni dalla data di produzione, stampata sul contenitore. Il contenitore e la batteria si possono usare anche con un impostazione su 12 mesi se attivate 3 anni dopo la data di produzione.
 
SKF SYSTEM 24 Lubrificatori automatici per singolo punto SKF
 
 Guida per le ordinazioni
 Lubrificante Descrizione Prodotto Appellativo
completo
 Grassi      
 LGWA 2 Grasso EP polivalente Unità completa da 125  LAGE 125/WA2
  Unità completa da 250 LAGE 250/WA2
    Ricambio da 125 LGWA 2/EML125
    Ricambio da 250 LGWA 2/EML250
 LGEM 2 Carichi elevati, lenta rotazione Unità completa da 125  LAGE 125/EM2
  Unità completa da 250 LAGE 250/EM2
    Ricambio da 125 LGEM 2/EML125
    Ricambio da 250 LGEM 2/EML250
 LGHB 2 Alte temperature, carichi, cusc. radenti Unità completa da 125  LAGE 125/HB2
  Unità completa da 250 LAGE 250/HB2
  Ricambio da 125 LGHB 2/EML125
  Ricambio da 250 LGHB 2/EML250
 LGHP 2 Alla poliurea, per alte prestazioni Unità completa da 125  LAGE 125/HP2
  Unità completa da 250 LAGE 250/HP2
    Ricambio da 125 LGHP 2/EML125
    Ricambio da 250 LGHP 2/EML250
 LGFP 2 Per l’industria
alimentare
Unità completa da 125  LAGE 125/FP2
  Unità completa da 250 LAGE 250/FP2
    Ricambio da 125 LGFP 2/EML125
    Ricambio da 250 LGFP 2/EML250
 Oli      
 LHMT 68 Olio per medie temperature Unità completa da 125  LAGE 125/HMT68
  Unità completa da 250 LAGE 250/HMT68
    Ricambio da 125 LHMT 68/EML125
    Ricambio da 250 LHMT 68/EML250
 LHHT 265 Olio per alte
temperature
Ricambio da 125 LHHT 265/EML12
  Ricambio da 250 LHHT 265/EML25
 LHFP 150 Compatibile
con gli alimenti, approvato
NSF H1
Unità completa da 125  LAGE 125/HFP15
  Unità completa da 250 LAGE 250/HFP15
  Ricambio da 125 LHFP 150/EML12
  Ricambio da 250 LHFP 150/EML25
 
SKF SYSTEM 24 Lubrificatori automatici per singolo punto SKF
 
 Particolari per le ordinazioni degli accessori SKF SYSTEM 24
 Appellativo Descrizione
 LAPA 45 Connessione angolare a 45°
 LAPA 90 Connessione angolare a 90°
 LAPB 3x4E1 * Spazzola 30 × 40 mm
 LAPB 3x7E1 * Spazzola 30 × 60 mm
 LAPB 3x10E1 * Spazzola 30 × 100 mm
 LAPB 5-16E * Spazzola elevatore, gap 5 – 16 mm
 LAPB D2 * Spazzola rotonda Ø 20 mm
 LAPC 13 Staffa
 LAPC 63 Pinza
 LAPE 35 Prolunga 35 mm
 LAPE 50 Prolunga 50 mm
 LAPF F1/4 Connessione tubolare femmina G ¼
 LAPF M1/4 Connessione tubolare maschio G ¼
 LAPF M3/8 Connessione tubolare maschio G 3/8
 LAPF M1/8 Connessione tubolare maschio G 1/8
 LAPG 1/4 Raccordo G 1/4
 LAPM 2 Connessione a Y
 LAPN 1/8 Raccordo G 1/4 – G 1/8
 LAPN 1/2 Raccordo G 1/4 – G 1/2
 LAPN 1/4 Raccordo G 1/4 – G 1/4
 LAPN 1/4UNF Raccordo G 1/4 – 1/4 UNF
 LAPN 3/8 Raccordo G 1/4 – G 3/8
 LAPN 6 Raccordo G 1/4 – M6
 LAPN 8 Raccordo G 1/4 – M8
 LAPN 8x1 Raccordo G 1/4 – M8 × 1
 LAPN 10 Raccordo G 1/4 – M10
 LAPN 10x1 Raccordo G 1/4 – M10 × 1
 LAPN 12 Raccordo G 1/4 – M12
 LAPN 12x1.5 Raccordo G 1/4 – M12 × 1,5
 LAPP 63 Flangia di supporto
 LAPP 63V Flangia di supporto con valvola di non ritorno
 LAPT 1000 Tubo flessibile, lungo 1 000 mm, 8 × 6 mm
 LAPT 5000 Tubo flessibile, lungo 5 000 mm, 8 × 6 mm
 LAPV 1/4 Valvola di non ritorno G 1/4
 LAPV 1/8 Valvola di non ritorno G 1/8
 LAGE 1-BAT Batteria
 * Idonea solo per l’impiego con le unità SKF SYSTEM 24 LAGE 125 &
  LAGE 250 riempite d’olio
 
 Ulteriori informazioni
Depliant Manuale d’instruzioni
 
® SYSTEM 24 è un marchio registrato del Gruppo SKF.
 
 
Clicca qui per il menu principale del catalogo
 
Montaggio Allineamento Lubrificazione Condition Monitoring Smontaggio