SKF  Vai alla home page del catalogoContact SKF
Clicca qui per il menu principale del catalogo

Misuratore della pressione sonora SKF TMSP 1

 
Misuratore della pressione sonora SKF TMSP 1
 

Per una misurazione facile del livello sonoro

 

L’SKF TMSP 1 è un strumento portatile di alta qualità per la misurazione in decibel del livello sonoro. Il rumore dell’ambiente viene rilevato dal microfono a condensatore (electret) e poi elaborato dal ricevitore. Il rumore può essere monitorato sia quantitativamente sia qualitativamente.

Il misuratore della pressione sonora TMSP 1 è fornito in una cassetta, completo di riparo antivento, attrezzo per la calibrazione, jack per uscite esterne e batteria alcalina.

 
Di facile impiego, non richiede uno speciale addestramento
La possibilità di valutazione in dBA e dBC per livelli di suono generici e rumori ad alta frequenza lo rende idoneo per diverse applicazioni
Scelta del tempo veloce o lento (Fast o Slow) per consentire misurazioni normali o misurazioni del livello medio del rumore variabile
Quattro scale di misurazione per praticamente tutte le eventualità
Ampio intervallo di temperature di lavoro, idoneo per i vari ambienti industriali
Retro-illuminazione regolabile per l’utilizzo in ambienti con scarsa luce
Pannello LCD a quattro cifre con display digitale e grafico a barre
Funzione Max e Min per misurazione di picchi
Funzioni di allarme (Under/Over) per indicare quando il livello di rumore è troppo basso o troppo alto
Predisposizione per montaggio su cavalletto per l’uso quando lo strumento deve rimanere nella stessa posizione per lungo tempo
Conformità con le IEC651 type2 e ANSI S1.4 type 2 per misuratori del livello sonoro
 
 Dati tecnici
 Appellativo TMSP 1
 Descrizione Misuratore SKF della pressione sonora
 Campo frequenze Da 31,5Hz a 8KHz
 Campo di misurazione Da 30 a 130 dB
 Display LCD
 Display digitale 4 cifre
  Risoluzione: 0,1 dB
  Aggiornamento display: 0,5 s
 Display analogico Grafico a barre a 50 segmenti
  Risoluzione: 1 dB
  Aggiornamento display: 100 ms
 Scelta del tempo Fast (125 ms), Slow (1 s)
 Campi Lo = 30 ~ 80 dB
  Med = 50 ~ 100 dB
  Hi = 80 ~ 130 dB
  Auto=30~130 dB
 Precisione ±1,5 dB (rif 94dB @1KHz)
 Campo dinamico 50 dB
 Alimentazione 9V Alcalina, IEC 6LR61
 Durata alimentazione 50 ore (con batteria alcalina)
 Temperatura di lavoro Da 0 a 40 ºC
 Umidità di lavoro Dal 10 al 90 % RH
 Altitudine di lavoro Fino a 2000 m sul livello del mare
 Temperatura di conservazione Da -10 a 60ºC
 Umidità di conservazione Dal 10 al 75 % RH
 Dimensioni 275 x 64 x 30 mm
 Dimensioni cassetta 310 x 165 x 73 mm
 Massa 285 g batteria inclusa
 Massa totale (incl. cassetta) 730 g
 
 Ulteriori informazioni
 Depliant Manuale d’instruzioni
 
 
Clicca qui per il menu principale del catalogo
 
Montaggio Allineamento Lubrificazione Condition Monitoring Smontaggio