Gli Stroboscopi SKF TKRS 10 e TKRS 20 sono stroboscopi portatili, compatti e di facile uso che consentono di “congelare” il movimento di un organo rotante o in moto alternativo. Essi consentono di controllare applicazioni come le pale dei ventilatori, gli accoppiamenti, gli ingranaggi, i mandrini per macchine utensili e le trasmissioni a cinghia mentre sono in movimento. Gli stroboscopi TKRS sono utili per i programmi ODR e costituiscono uno strumento essenziale per i tecnici addetti alla manutenzione.
Gli stroboscopi della serie TKRS presentano le seguenti caratteristiche:
I comandi ergonomici consentono di impostare in pochi secondi la cadenza dei flash
La modalità sfasamento permette di ruotare la visualizzazione dell’oggetto di interesse fino alla corretta posizione; utile in particolar modo per l’ispezione di ruote dentate e pale di ventilatori
Per facilitarne l’uso prolungato, sono dotati sul retro di una filettatura per il montaggio su cavalletto
Forniti in una robusta valigetta da trasporto con caricabatteria universale
Stroboscopio TKRS 10
La cadenza dei flash fino a 12 500 flash al minuto copre un’ampia gamma di applicazioni
Display LCD di facile lettura
Il tubo allo xeno ha una durata di almeno 100 milioni di flash
Fornito con un tubo di ricambio per minimizzare il tempo di fermo dell’unità
La batteria ricaricabile consente fino a 2,5 ore di utilizzo tra una ricarica e l’altra
Stroboscopio TKRS 20
La fonte luminosa a LED a basso consumo consente un funzionamento della batteria ricaricabile di almeno dodici ore
Il flash luminoso e potente garantisce una buona illuminazione dell’obiettivo a distanza, con un campo visivo ben a fuoco, ed è ideale per uso esterno
La cadenza dei flash fino a 300 000 flash al minuto copre la maggior parte delle applicazioni ad alta velocità. Per i controlli
di routine è utile la potente modalità pila
E’ compreso un sensore laser remoto che consente di innescare facilmente la cadenza del flash, e permette inoltre di usare lo stroboscopio come contagiri
Il display LCD di facile lettura indica le impostazioni utente
e consente di richiamare rapidamente le dieci memorie – programmabili dall’utente - di cadenza dei flash
Utilizzando il cavo opzionale TKRS C1 è possibile collegare il
TKRS 20 ad un SKF Microlog
Informazioni tecniche
Appellativo
Stroboscopio TKRS 10
Cadenza dei flash
da 40 a 12 500 flash al minuto (f/min.)
Intervallo di cadenza dei flash del sensore ottico
Non applicabile
Precisione della cadenza dei flash
±0,5 f/min. o ±0,01% della lettura, quale dei due maggiore
Impostazione del flash e risoluzione del display
da 100 a 9 999 f/min.; 0,1 f/min.,
da 10 000 a 12 500 f/min.; 1 f/min.
Intervallo contagiri
da 40 a 59 000 giri/min.
Precisione contagiri
±0,5 r/min. o ±0,01% della lettura, quale dei due maggiore
Sorgente del flash
Tubo allo xeno: 10 W
Durata del flash
9–15 ms
Potenza luminosa
154 mJ per flash
Tipo di batteria
NiMH, ricaricabile e estraibile
Tempo di ricarica della batteria
2–4 ore
Durata della carica
2,5 ore a 1 600 f/min.,
1,25 ore a 3 200 f/min.
Ingresso AC del caricabatterie
100–240 V AC, 50/60 Hz
Display
8 caratteri per 2 linee LCD, alfanumerico
Aggiornamento del display
continuo
Comandi
Potenza, ™2, ™1/2, sfasamento, trigger esterno
Input trigger esterno
0–5 V TTL tramite jack fono stereo
Ritardo tra trigger EXT e flash
5 ms massimo
Uscita di clock 0–5 V TTL
Tramite jack fono stereo
Peso
650 g (1 libbra, 7 once)
Temperatura di funzionamento
da 10 a 40 °C (50 a 104 °F)
Temperatura di immagazzinamento
da –20 a +45 °C (da –4 a +113 °F)
Informazioni tecniche
Appellativo
Stroboscopio TKRS 20
Cadenza dei flash
da 30 a 300 000 flash al minuto (f/min.)
Intervallo di cadenza dei flash del sensore ottico
da 30 a 100 000 f/min.
Precisione della cadenza dei flash
±1 f/min. o ±0,01% della lettura, quale dei due maggiore
Impostazione del flash e risoluzione del display
da 30 a 9 999 f/min.; 0,1 f/min.,
da 10 000 a 300 000 f/min.; 1 f/min.
Intervallo contagiri
da 30 a 300 000 giri/min.
Precisione contagiri
±0,5 r/min. o ±0,01% della lettura, quale dei due maggiore
Sorgente del flash
LED
Durata del flash
0,1°–5°
Potenza luminosa
1 600 lux a 6 000 f/min. a 0,2 m (8 pollici)
Tipo di batteria
NiMH, ricaricabile e estraibile
Tempo di ricarica della batteria
2–4 ore
Durata della carica
12 ore di uso normale
6 ore con sensore ottico
Ingresso AC del caricabatterie
100–240 V AC, 50/60 Hz
Display
8 caratteri per 2 linee LCD, alfanumerico
Aggiornamento del display
continuo
Comandi
Potenza, x2, x1/2, sfasamento, trigger esterno, lunghezza dell’impulso e memoria