| Dati tecnici |
 |
| Appellativo |
TIH L44/MV, TIH L44/LV,
TIH L77/MV, TIH L77/LV |
| Tensione |
media: 400-460 V/50-60Hz |
| |
bassa: 200-240 V/50-60Hz |
| Peso massimo del pezzo da riscaldare |
Cuscinetto: 1.200 kg |
| |
Componente massiccio: consultare la SKF |
| Diametro bobina |
175 mm |
| |
per diametro del foro del pezzo da riscaldare minimo 185 mm |
| Sezione trasversale del giogo standard |
100 x 100 mm |
| |
per diametro del foro del pezzo da riscaldare minimo 150 mm |
| Area di funzionamento lavoro (w x h) |
|
| TIH L44: |
425 x 492 mm |
| TIH L77: |
725 x 792 mm |
| Temperatura massima (circaappross.) |
400 °C |
| Controllo temperatura |
0-250 °C, a intervalli di 1° |
| Sonda |
termocoppia di tipo K |
| Precisione (elettronica) |
± 2 °C |
| Modalità tempo |
0-120 minuti, a intervalli di 0,1 minuti |
| Riduzione della potenza |
50% - 100% |
| Smagnetizzazione |
Automatica; magnetismo residuo <2A/cm |
| Codici errore |
Sì |
| Protezione contro ilda sovraccarico termico |
Sì |
| Protezione di linea consigliata |
Fusibile da 50 A per la versione a media tensione |
| |
Fusibile da 100 A per la versione a bassa tensione |
| Consumo (massimo) |
Media tensione: 20,0-23,0 kVA |
| |
Bassa tensione: 20,0-24,0 kVA |
| Dimensioni totali (w x b x h) |
|
| TIH L44: |
Bracci esclusi: 1.200 x 600 x 850 mm |
| |
Bracci compresi: 1.550 x 1.330 x 850 mm |
| TIH L77: |
Bracci esclusi: 1.320 x 600 x 1.150 mm |
| |
Bracci compresi 1.850 x 1.330 x 1.150 mm |
| Peso |
|
| TIH L44: |
300 kg |
| TIH L77: |
370 kg |
| Garanzia |
3 anni |