Automatisches SKF Einpunkt-Schmiersystem
LAGE 125 und LAGE 250
Zuverlässiges Mehrwegschmiersystem (Antriebseinheit), das vielen Anforderungen genügt
Die LAGE Reihe der SKF SYSTEM 24 Serie umfasst elektromechanisch angetriebene automatische Einpunkt-Schmiersysteme. Diese eignen sich für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche und Betriebsbedingungen, sie sind zuverlässig und flexibel. Diese Systeme werden betriebsfertig geliefert, lassen sich leicht einbauen und ergänzen perfekt das umfassende SKF Sortiment automatischer Schmierstoffgeber.
Hohe Zuverlässigkeit durch elektro-mechanischen Antrieb
Erhältlich in zwei Größen: 122 ml (LAGE 125) und 250 ml (LAGE 250), für die gängigsten Schmierstoffanforderungen von Lagern
Ferneinbau mittels einer bis zu 3 Meter langen Schlauchleitung bei fettgefüllten Einheiten und einer 5 Meter langen Schlauchleitung bei ölgefüllten Einheiten ermöglicht die Schmierung von Lagern in Bereichen mit hohen Umgebungstemperaturen, großen Schwingungen oder gefährlichen/schwer zugänglichen Umgebungen
Lieferbar mit verschiedenen SKF Qualitätsschmierfetten und -ölen, zur Verwendung in vielen unterschiedlichen Lageranwendungen
Nachfüllset bestehend aus einer Kartusche mit SKF Schmierfett oder -öl und einem Satz Batterien sichern den zuverlässigen Betrieb des Schmierstoffgebers
Flexible bedienereinstellbare Abgabezeiträume von 1, 3, 6, 9 oder 12 Monaten für viele unterschiedliche Anwendungsbereiche
Spezieller Schutz gemäß IP 65 zur Verwendung des Schmiersystems in vielen staubigen und nassen Umgebungen
Temperaturunabhängige Abgaberate zur Verwendung bei unterschiedlichen Temperaturbereichen
Im Gegensatz zu gasangetriebenen Einheiten, kann ein maximaler Betriebsdruck von 0,5 MPa (5 bar) über den gesamten Zeitraum der Schmierstoffabgabe erreicht werden
Einfaches Aktivieren mit Hilfe einer gut markierten Wahlhilfe minimiert Einstellfehler
Transparenter Schmierstoffbehälter ermöglicht visuelle Überprüfung der Abgaberate, während elektromechanische Funktionen über einfache rot-grüne LED’s angezeigt werden
UL gelistet
Großes Sortiment an Zubehörteilen
SKF Nachschmierkalkulationsprogramm DialSet 4 zur korrekten Zeiteinstellung vorhanden
A/B. On/Off Schalter (An/Aus) und Einstellscheibe für Schmierdauer
ermöglichen einfache und genaue Einstellung der Schmierstoffabgabe ohne Werkzeug
C. LED Statusanzeige
Überprüft den Betriebszustand
D. Antriebsabdeckung
Leicht zu entfernen, dichtet ab und verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
E. Elektromotor und Getriebe
Unterstützt konstanten Förderdruck
F. Batterie
G. Druckkolben mit besonderer Form
Stellt durch seine besondere Form die optimale Entleerung des Schmierstoffgebers sicher
H. Spindel
Dreht sich und treibt den Kolben an, der Schmierstoff wird gefördert
I. Schmierstoffbehälter
Enthält qualitativ hochwertigen SKF Schmierstoff
J. Anti-Vakuum Membrane
Verhindert das Entstehen eines Vakuums
Technische Daten
Kurzzeichen
LAGE 125 / LAGE 250
Nachfüllvolumen
- LAGE 125
122 ml
- LAGE 250
250 ml
Abgabezeitraum
Einstellbar:
1, 3, 6, 9 und 12 Monate
Umgebungstemperaturbereich
0 °C (-10°C Max.) bis 50 °C
Max. Betriebsdruck
5 bar
Antriebsmechanismus
Elektromechanisch
Anschlussgewinde
R 1/4
Max. Zuleitung bei:
- Schmierfett
Bis zu 3 Meter *
- Schmieröl
Bis zu 5 Meter
LED Statusanzeiger
in Betrieb, Schmierstoffförderung,
Kartusche leer, Fehler
UL gelistet
UL gelistet
T Kodex 59°C -
Kategorie BAYZ – 92UM
Schmierstoff verwalten
Ausrüstung zur Verwendung in
gefährlichen Umgebungen
Klasse I, Division II,
Gruppe A, B, C, D
Klasse II, Division II,
Gruppe F & G
Klasse III
Schutzklasse
IP 65
Batterie
4,5V 2,7 Ah - Alkaline Mangan
Empfohlene Einlagerungstemperatur
20 °C
Einlagerungsdauer des
3 Jahre **
Schmierstoffgebers
(2 Jahre für LGFP 2 und Schmieröle)
Gesamtgewicht
- LAGE 125
635 g
- LAGE 250
800 g
* Die maximale Länge der Zuleitung hängt von der Umgebungstemperatur,
dem Schmierfett und dem Gegendruck der Anwendung ab.
** Die Einlagerungsdauer beträgt 3 Jahre ab Fertigungszeitpunkt, gemäß
Datumsangabe auf der Kartusche. Abgabezeitraum für Kartusche und
Batterie bis zu 12 Monate, wenn Aktivierung spätestens 3 Jahre nach
dem Fertigungszeitpunkt erfolgt.
Bestellangaben
Kurzzeichen
Beschreibung
Produkt
Komplette
Bezeichnung
Schmierfette
LGWA 2
Schmierfett für
einen weiten
Temperaturbereich
Komplette Einheit 125
LAGE 125/WA2
Komplette Einheit 250
LAGE 250/WA2
Nachfüllsatz 125
LGWA 2/EML125
Nachfüllsatz 250
LGWA 2/EML250
LGEM 2
Hochviskoses
Schmierfett
Komplette Einheit 125
LAGE 125/EM2
Komplette Einheit 250
LAGE 250/EM2
Nachfüllsatz 125
LGEM 2/EML125
Nachfüllsatz 250
LGEM 2/EML250
LGHB 2
Hochviskoses
Hochtemperaturfett
Komplette Einheit 125
LAGE 125/HB2
Komplette Einheit 250
LAGE 250/HB2
Nachfüllsatz 125
LGHB 2/EML125
Nachfüllsatz 250
LGHB 2/EML250
LGHP 2
Hochleistungsfett
Komplette Einheit 125
LAGE 125/HP2
Komplette Einheit 250
LAGE 250/HP2
Nachfüllsatz 125
LGHP 2/EML125
Nachfüllsatz 250
LGHP 2/EML250
LGFP 2
Lebensmittel-
verträgliches
Schmierfett
Komplette Einheit 125
LAGE 125/FP2
Komplette Einheit 250
LAGE 250/FP2
Nachfüllsatz 125
LGFP 2/EML125
Nachfüllsatz 250
LGFP 2/EML250
Schmieröle
LHMT 68
Standard-
Kettenöl
Komplette Einheit 125
LAGE 125/HMT68
Komplette Einheit 250
LAGE 250/HMT68
Nachfüllsatz 125
LHMT 68/EML125
Nachfüllsatz 250
LHMT 68/EML250
LHHT 265
Hochtemperatur-
Kettenöl
Nachfüllsatz 125
LHHT 265/EML12
Nachfüllsatz 250
LHHT 265/EML25
LHFP 150
Lebensmittel-
verträgliches
Kettenöl
Komplette Einheit 125
LAGE 125/HFP15
Komplette Einheit 250
LAGE 250/HFP15
Nachfüllsatz 125
LHFP 150/EML12
Nachfüllsatz 250
LHFP 150/EML25
Bestellangaben Zubehör
Kurzzeichen
Beschreibung
LAPA 45
45° Bogenfitting
LAPA 90
90° Bogenfitting
LAPB 3x4E1 *
Schmierstoffbürste 3 x 4 cm
LAPB 3x7E1 *
Schmierstoffbürste 3 x 6 cm
LAPB 3x10E1 *
Schmierstoffbürste 3 x 10 cm
LAPB 5-16E *
Schmierstoffbürste für Aufzugsführungsbahnen mit 5-16 mm Breite
LAPB D2 *
Runde Schmierstoffbürste, Ø 20 mm
LAPC 13
Halterung
LAPC 50 **
Halteklemme
LAPC 63 ***
Halteklemme
LAPE 35
Verlängerung 35 mm
LAPE 50
Verlängerung 50 mm
LAPF F1/4
Schlauchanschlussnippel mit Innengewinde G 1/4
LAPF M1/4
Schlauchanschlussnippel mit Außengewinde G 1/4
LAPF M1/8
Schlauchanschlussnippel mit Außengewinde G 1/8
LAPF M3/8
Schlauchanschlussnippel mit Außengewinde G 3/8
LAPG 1/4
Schmiernippel G 1/4
LAPM 2
Winkel-Doppelaufnehmer
LAPM 4 **
Vierfachaufnehmer G 1/2
LAPN 1/8
Anschlussnippel G 1/4 - G 1/8
LAPN 1/2
Anschlussnippel G 1/4 - G 1/2
LAPN 1/4
Anschlussnippel G 1/4 - G 1/4
LAPN 1/4UNF
Anschlussnippel G 1/4 - 1/4 UNF
LAPN 3/8
Anschlussnippel G 1/4 - G 3/8
LAPN 6
Anschlussnippel G 1/4 - M6
LAPN 8
Anschlussnippel G 1/4 - M8
LAPN 8x1
Anschlussnippel G 1/4 - M8 x 1
LAPN 10
Anschlussnippel G 1/4 - M10
LAPN 10x1
Anschlussnippel G 1/4 - M10 x 1
LAPN 12
Anschlussnippel G 1/4 - M12
LAPN 12x1.5
Anschlussnippel G 1/4 - M12 x 1,5
LAPP 2E **
Schutzplatte
LAPP 3E **
Schutzabdeckung
LAPP 63 ***
Auflageflansch
LAPP 63V ***
Auflageflansch mit integriertem Antirücklaufventil
LAPT 1000
Schlauch, 1 m lang, 8 x 6 mm
LAPT 5000 ***
Schlauch, 5 m lang, 8 x 6 mm
LAPV 1/4
Ventilnippel G 1/4
LAPV 1/8
Ventilnippel G 1/8
LAGE 1-BAT ***
Batterie
* Nur für ölgefüllte Schmierstoffgeber geeignet
** Nur für Schmierstoffgeber LAGD 60 und LAGD 125 geeignet
*** Nur für Schmierstoffgeber LAGE 125 und LAGE 250 geeignet
Weitere Informationen
Druckschrift
Bedienungsanleitung
® SYSTEM 24 ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.