SKF  Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des KatalogsContact SKF
Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des Katalogs

Infrarot-Thermometer TKTL 20

 
Infrarot-Thermometer TKTL 20
 

Ein Kontakt- und Infrarot-Thermometer mit vielen Messoptionen

 
Infrarot-Temperaturmessbereich von -60 bis +625 °C.
Kontakt-Temperaturmessbereich von -64 bis +1.400 °C.
Das Verhältnis Messentfernung/Messfleck von 16:1 gewährleistet präzise Temperaturmessungen auch aus der Ferne.
Der Anwender kann einen Emissionsfaktor zwischen 0,1 und 1,0 einstellen, so dass sich die meisten Oberflächentemperaturen messen lassen.
Der Temperaturfühler TMDT 2-30 (max. 900 °C) gehört zum Lieferumfang. Er ist für eine Vielzahl unterschiedlicher Berührungsmessungen geeignet.
Kann zusammen mit jedem SKF Temperaturfühler eingesetzt werden.
Der Anwender kann zwischen unterschiedlichen Messungen auswählen: Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur, Differenztemperatur, Doppelanzeige Infrarot/Berührung, Scannen.
Frei wählbare Alarme (mit Alarmton) für Maximal- und Minimaltemperaturen.
Lange Batteriegebrauchsdauer durch automatische Abschaltung je nach Betriebsart.
Widerstandsfähiger Tragekoffer im Lieferumfang enthalten.
 
 Technische Daten
 Kurzzeichen Infrarot-Thermometer TKTL 20
 Temperaturmessbereich
 für Infrarotmessung
-60 bis +625 °C
 Temperaturmessbereich
 für Temperaturfühler
-64 bis +1.400 °C
 Temperaturfühler im
 Lieferumfang
TMDT 2-30, geeignet für max. 900 °C
 Umgebungsbedingungen Betrieb 0 bis 50 °C bei 10 bis 95% rel. LF
  Lagerung –20 bis +65 °C bei 10 bis 95% rel. LF
 Genauigkeit über gesamten
 Temperaturmessbereich 
Tobj = 0 bis 635 °C ±2% des Messwerts, mindestens jedoch 2 °C
 ( Tamb=23 ±3 °C) Tobj = -60 bis 0 °C ±(2 °C +0,05/Grad)
 Reaktionszeit (90%) <1.000 ms
 Anzeige LCD
 Anzeige-Auflösung 0,1 °C Schritte im Messbereich von -9,9 bis 199,9, 1 °C Schritte in anderen Messbereichen 
 Verhältnis Messentfernung/
 Messfleck
16:1
 Spektraler Reflexionsgrad 8 bis 14 µm
 Emissionsfaktor 0,1–1,0
 Anzeigebeleuchtung On/Off (Ein/Aus)
 Laserpointer On/Off (Ein/Aus)
 Erfassbare Messwerte Maximum, Minimum, Mittel und Differenz bei Infrarot- und Berührungsmessungen
 Einstellbare Alarmwerte Hoch- und Tieftemperatur-Alarm mit Warnsignal
 Laser-Wellenlänge 630 bis 650 nm
 Laserklasse 2
 Max. Laserleistung 1 mW
 Abmessungen 195 x 70 x 48 mm
 Verpackung Robuster Tragekoffer
 Tragekoffer: Abmessungen 340 x 200 x 65 mm
 Gewicht Gesamt (inkl. Koffer) 940 g
  TKTL 20: 230 g
 Batterien 2 x AAA, Alkaline, Typ IEC LR03
 Batteriegebrauchsdauer 180 Stunden, wenn Laser und Hintergrundbeleuchtung aus
 Automatische Abschaltung Voreingestellt auf 60 Sekunden nach der letzten Infrarot-Messung. Abschaltung frei programmierbar bis 60 Minuten.
Bei Berührungsmessung nach 12 Minuten
 EMC-Standards   EN 61326-1,-2-2:2006
 Laser-Standards 21CFR, Ch 1-J
 
 Weitere Informationen
Druckschrift
Bedienungsanleitung
 
 
Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des Katalogs
 
Einbauen Ausrichten Schmieren Überwachen Ausbauen