Induktions-Anwärmgerät der Reihe SKF TIH L
 
Zuverlässiges, Energie sparendes Induktions-Anwärmgerät für Wälzlager mit einem Maximalgewicht von 1.200 kg
 
 

Induktions-Anwärmgeräte der Reihe SKF TIH L eignen sich zur Anwärmung großer Wälzlager und Komponenten eines geschlossenen Systems, wie Lagergehäuse, Zahnräder und Kupplungen.

Mit ihrer modernen Leistungselektronik und zwei Induktionsspulen, können die Geräte der Reihe SKF TIH L Großlager mit einem Maximalgewicht von 1.200 kg anwärmen und benötigen dafür nur 20 kVA elektrische Energie. Im Vergleich zu herkömmlichen Induktions-Anwärmgeräten, lässt sich so fast 50 % elektrische Energie einsparen. Geräte der Reihe SKF TIH L können als Mittel- und Kleinspannungsversionen geliefert werden. Dies ist ungewöhnlich für ein Anwärmgerät für Großlager. Geräte der Reihe SKF TIH L sind für zwei unterschiedliche Arbeitsbereiche lieferbar und eignen sich so für die meisten Wälzlager mit einem Maximalgewicht von 1.200 kg.

 

Hohe Anwärmeffizienz hilft Energiekosten zu sparen und CO2 Emissionen zu reduzieren.

Wälzlager und Werkstücke können vertikal oder horizontal angewärmt werden. Geräte der Reihe SKF TIH L sind sehr flexibel.
Einfaches Laden der Wälzlager durch ergonomisches Schiebejoch. Kein Kran wird benötigt, um das Joch anzuheben.
Spezielle Auflageschenkel ermöglichen eine sichere Auflage beim horizonalen Anwärmen von Wälzlagern. Dies verbessert das Handling und die Benutzersicherheit.
Die abnehmbare Fernbedienung erleichtert das Handling und reduziert das Berührungsrisiko heißer Wälzlager während der Arbeit.
Durch das kompakte Design lassen sich die Anwärmgeräte der Reihe SKF TIH L leicht mit einem Gabelstapler transportieren.
Temperatur-Vorwahl auf 110 °C zum Schutz der Lager vor Überhitzung.
Zeit-Vorwahl zum Anwärmen anderer Werkstücke als Wälzlager ermöglicht flexible Anwendung.
Die zweistufige Leistungsaufnahme eignet sich ideal für Speziallager und sorgt dafür, dass die Wälzkörper während des Anwärmens nicht blockieren.
Automatische Entmagnetisierung
Drei Jahre Gewährleistung
 
 
 Technische Daten
 Kurzzeichen TIH L44/MV, TIH L44/LV,
TIH L77/MV, TIH L77/LV
 Netzspannung, V/Hz MV: 400-460 V/50-60Hz
  LV: 200-240 V/50-60Hz
 Werkstück (Lager) maximales Gewicht 1.200 kg
  Festkörper: Wenden Sie sich bitte an SKF
 Spulen-Durchmesser 175 mm
  Für minimalen Werkstück Bohrungsdurchmesser von 185 mm
 Standard-Joch 100 x 100 mm
  Für minimalen Werkstück Bohrungsdurchmesser von 150 mm
 Größe des Arbeitsbereichs (B x H)  
 TIH L44: 425 x 492 mm
 TIH L77: 725 x 792 mm
 Maximaltemperatur (ca.) 400 °C
 Temperaturregelbereich 0-250 °C in Stufen von 1°
 Sensor Temperaturfühler, Typ K
 Temperaturgenauigkeit (Elektronik) ± 2 °C
 Zeitbereich 0-120 Minuten; in Stufen von 0,1 Minuten
 Leistungsdrosselung 50 % - 100 %
 Entmagnetisierung Automatisch; Restmagnetismus <2A/cm
 Fehleranzeige Ja
 Thermischer Überlastschutz Ja
 Empfohlener Leitungsschutz 50 A Sicherungswert für MV Ausführung
  100 A für LV Ausführung
 Maximale Leistungsaufnahme MV: 20,0-23,0 kVA
  LV: 20,0-24,0kVA
 Abmessungen (B x T x H)  
 TIH L44: Ohne Auflageschenkel: 1.200 x 600 x 850 mm
  Mit Auflageschenkel: 1.550 x 1.330 x 850 mm
 TIH L77: Ohne Auflageschenkel: 1.320 x 600 x 1.150 mm
  Mit Auflageschenkel: 1.850 x 1.330 x 1.150 mm
 Gewicht  
 TIH L44: 300 kg
 TIH L77: 370 kg
 Gewährleistung 3 Jahre
 
 Weitere Informationen
 Druckschrift Bedienungsanleitung