SKF  Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des KatalogsContact SKF
Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des Katalogs

Eine präzise Wellenausrichtung ist wichtig

 

Senken Sie die Stillstandszeiten um bis zu 50% und steigern Sie die Verfügbarkeit

 
Bekanntlich sind schlecht fluchtende Wellen für bis zu 50 Prozent aller Maschinenausfälle verantwortlich. Durch eine präzise Wellenausrichtung lassen sich viele Produktionsunterbrechungen und ungeplante Stillstandszeiten verhindern und Produktionseinbußen vermeiden. Unternehmen, die am Markt bestehen wollen, müssen ihre Kosten senken und den Ressourceneinsatz optimieren. Dabei kommt der Wellenausrichtung eine wichtige Rolle zu.
 

Was sind Fluchtungsfehler?

 
Maschinen müssen in der waagerechten und der senkrechten Ebene ausgerichtet werden. Fluchtungsfehler entstehen durch Parallel- oder Winkelversatz; meist treten beide Faktoren gleichzeitig auf.
 
Shaftl misalignment
Parallelversatz Winkelversatz
 
Shaft alignment
Korrekte Ausrichtung
 
Schlecht fluchtende Wellen können erhebliche finanzielle Einbußen nach sich ziehen. Mögliche Folgen sind:
Mehr Reibung und somit höherer Energieverbrauch
Vorzeitiges Lager- und Dichtungsversagen
Vorzeitiger Wellen- und Kupplungsausfall
Übermäßiger Schmierstoffverlust über die Dichtungen
Ausfall von Kupplungs- und Ankerbolzen
Zunahme des Schwingungs- und Geräuschpegels
 
 
Durch Verringern des Fluchtungsfehlers sinkt der Energiebedarf   Durch Verringern des Fluchtungsfehlers verlängert sich die Lagergebrauchsdauer
         
Zusätz-
licher
Energie-
verbrauch
   Lager-
lebens-
dauer
  Grad der Schiefstellung     Grad der Schiefstellung
 

 

Welche Verfahren zur Wellenausrichtung gibt es?

 
Lineal   Messuhren   Laserunterstützte
Wellenausrichtung
Shaft alignment methods
 
Genauigkeit  - -  
Drehzahl  ++  
Anwender-
freundlichkeit
  
++  
 
Genauigkeit  ++  
Drehzahl  - -  
Anwender-
freundlichkeit
  
- -  
 
Genauigkeit  ++  
Drehzahl  +  
Anwender-
freundlichkeit
  
+  
 
Die laserunterstützte Wellenausrichtung ist schneller und einfacher als die Ausrichtung mit Hilfe von Messuhren. Sie bietet eine höhere Genauigkeit und erfordert keine speziellen Fertigkeiten. Die Ausrichtergebnisse sind praktisch immer sehr präzise.
 

 

Welches laserunterstützte Wellenausrichtsystem sollte eingesetzt werden?

 
Vor der Kaufentscheidung ist der konkrete Anwendungsbedarf zu bestimmen. Dazu bietet es sich an, eine Liste mit allen Anforderungen zusammenzustellen. Nicht immer lohnt sich der Kauf einer teuren Universalanlage, da der Einarbeitungsaufwand für die Bediener sehr hoch sein kann. Viele Ausrichtungsaufgaben sind eher einfacher Natur – beispielsweise die Ausrichtung eines waagerecht montierten Elektromotors an einer einfachen Pumpen- oder Gebläsekupplung. Für solche Aufgaben braucht der Techniker lediglich ein Gerät, das nicht umständlich eingerichtet werden muss und sich einfach bedienen lässt.
 
Für das Ausrichten muss der Motor häufig waagerecht und gleichzeitig auch senkrecht verschoben werden. Dabei kommen Ausgleichsscheiben zum Einsatz. SKF bietet eine umfangreiche Auswahl an Ausgleichsscheiben an. Diese sind einzeln und als Sätze erhältlich.
 
Welche Angebote von SKF gibt es?
 
Weitere Informationen
 Druckschrift
SKF Wellenausricht-systeme

Warum SKF?
Eine präzise Wellenausrichtung
ist wichtig

 
Über diesen Link gelangen Sie zum Hauptmenü des Katalogs
 
Einbauen Ausrichten Schmieren Überwachen Ausbauen