SKF  Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogueContact SKF
Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogue

Pompe hydraulique TMJL 50

 

Cette pompe hydraulique manuelle a une pression maximale de 50MPa

 
Pompe hydraulique TMJL 50
 
La pompe hydraulique manuelle TMJL 50 est principalement destinée à être utilisée côté basse pression des accouplements SKF OK, mais convient également pour les applications nécessitant une pression maximale de 50 MPa. La pompe hydraulique manuelle est fournie avec un flexible haute pression long de 3 000 mm avec ensemble raccord à accouplement rapide. Elle est remplie de fluide de montage SKF LHMF 300 et est livrée avec un litre de fluide supplémentaire. La pompe est équipée d'une soupape de sécurité pour surpression d'huile et d'un orifice de raccordement pour un manomètre.
 
Grand réservoir d'huile (cap. 2 700 cm3)
Soupape de sécurité pour surpression
Livrée avec un litre supplémentaire de fluide de montage
Livrée dans un robuste mallette de protection
 
Applications
Extrémité basse pression des accouplements OK SKF
Écrous hydrauliques de grandes dimensions (>= HMV 94E)
Toute autre application utilisant la méthode à pression d'huile et nécessitant une pression maximale de 50 MPa
 
 Caractéristiques techniques
 Désignation : TMJL 50
 Pression max. : 50 MPa 
 Volume/coup : 3,5 cm³ 
 Capacité du réservoir : 2.700 cm³ 
 Longueur du flexible : 3.000 mm 
 Raccord à accouplement rapide : G 1/4 
 Masse : 12 kg
 
 Plus d'informations
Mode d’emploi
 
 
Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogue
 
Montage Alignement Lubrification Contrôles Démontage