Les groupes hydropneumatiques THAP E sont disponibles en quatre versions
délivrant des pressions différentes. Ils sont utilisés pour le
montage et le démontage des roulements, des accouplements SKF OK, pour
le démontage des composants frettés sur de grands diamètres tels que,
volants, accouplements, roues de véhicules ferroviaires etc...
Les groupes se composent d'une pompe hydraulique, actionnée par un
piston pneumatique. Les pompes sont livrées dans un mallette
métallique avec tube d'aspiration, tuyau de retour et des raccords à
accouplement rapide. Des kits complets sont proposés, qui comprennent
outre le groupe, un manomètre, un support d'injecteur,
un tube haute pression et des raccords.
Gains de temps par rapport aux pompes manuelles
Portables
Alimentation continue en huile
Coffrets de rangement robustes
Unités pour faible, moyenne et haute pressions
Applications
Montage et démontage des accouplements SKF OK
Montage et démontage des roulements
Démontage de composants frettés sur de grands
diamètres tels que roues de véhicules ferroviaires, accouplements,
volants, engrenages, etc.
Montage et démontage d'hélices de navires, de
gouvernails, etc.
Caractéristiques techniques
Désignation
THAP 030E
Pression hydraulique nominale
30 MPa ( 4,350 psi)
Pression d'air maximale
0,7 MPa (101.5 psi)
Volume/coup
10 cm3 (0.61 in3)
Raccord sortie d'huile
G 3/4
Longeur
350 mm (13.9 in)
Hauteur
202 mm (8 in)
Largeur
171 mm (6.7 in)
Masse
11.5 kg (25.3 lb)
Désignation
THAP 030E/SET
Kit complet avec groupe THAP 030E, tube
haute pression et raccords.
Caractéristiques techniques
Désignation
THAP 150E
Pression hydraulique nominale
150 MPa (21,750 psi)
Pression d'air maximale
0,7 MPa (101.5 psi)
Volume/coup
1,92 cm3 (0.12 in3)
Raccord sortie d'huile
G 3/4
Longeur
350 mm (13.9 in)
Hauteur
202 mm (8 in)
Largeur
177 mm (6,7 in)
Masse
11,5 kg (25.3 lb)
Désignation
THAP 150E/SET
Kit complet avec groupe THAP 150E,
manomètre, tube haute pression et raccords.
Caractéristiques techniques
Désignation
THAP 300E
Pression hydraulique nominale
300 MPa (43,500 psi)
Pression d'air maximale
0,7 MPa (101.5 psi)
Volume/coup
0,83 cm3 (0.05 in³)
Raccord sortie d'huile
G 3/4
Longeur
405 mm (16 in)
Hauteur
202 mm (8 in)
Largeur
171 mm (6,7 in)
Masse
13 kg (28.6 lb)
Désignation
THAP 300E/SET
Kit complet avec groupe THAP 300E,
manomètre, tube haute pression.
Caractéristiques techniques
Désignation
THAP 400E
Pression hydraulique nominale
400 MPa (58,000 psi)
Pression d'air maximale
0,7 MPa (101.5 psi)
Volume/coup
0,65 cm3 (0.04 in³)
Raccord sortie d'huile
G 3/4
Longeur
405 mm (16 in)
Hauteur
202 mm (8 in)
Largeur
171 mm (6,7 in)
Masse
13 kg (28.6 lb)
Désignation
THAP 400E/SET
Kit complet avec groupe THAP 400E,
manomètre, tube haute pression.