Kit d'analyse des graisses portable pour une utilisation sur site
L'analyse des lubrifiants est une composante essentielle d'une stratégie de maintenance prédictive. Jusqu'ici, elle ne portait pratiquement que sur les huiles, bien qu'environ 80% des roulements soient lubrifiés à la graisse. Des connaissances en tribologie et des années de recherche ont permis à SKF de mettre au point une méthodologie complète pour évaluer l'état des graisses directement sur le terrain.
Le Kit de tests de graisses SKF TKGT 1 a été conçu pour permettre une application correcte de cette méthodologie. Il permet de réaliser trois tests différents : évaluation de la consistance (brevet en cours), des propriétés de ressuage et du niveau de contamination. L'utilisateur dispose ainsi de toutes les données relatives à l'état de la graisse et peut prendre les décisions directement sur le terrain. Le Kit SKF TKGT 1 est livré avec des instructions pour permettre une interprétation correcte des résultats des tests.
Concernant les graisses neuves, le Kit SKF TKGT 1 permet d'évaluer la durée de conservation restante de la graisse, ainsi que la constance du niveau de qualité parmi différents lots de production. Quant à l'évaluation des graisses usagées, ces résultats apportent à l'utilisateur des réponses sur des points bien précis, à savoir : la graisse testée et les intervalles de relubrification sont-ils adaptés à l'application, ou encore quelles sont les sources possibles de contamination le cas échéant.
Caractéristiques et avantages
Les avantages de l’analyse des graisses :
Les intervalles de relubrification à la graisse peuvent être ajustés en tenant compte des conditions réelles
La qualité de la graisse peut être évaluée dans le but de détecter d'éventuels écarts inacceptables d'un lot à l'autre
Les performances d'une graisse peuvent être évaluées afin de vérifier qu'elle est bien adaptée à une application donnée
Elle évite les dommages dus à des graisses aux performances insuffisantes
Elle fournit des informations supplémentaires dans le cadre d’analyses des causes de défaillance.
Les principales caractéristiques du Kit SKF TKGT 1 :
Kit portable, conçu pour être utilisé directement sur le terrain
Aucune formation spécifique requise pour la réalisation des tests
Aucune substance chimique nocive
Le kit comprend un guide méthodologique qui apporte au client le savoir-faire de SKF en matière de lubrification afin de lui permettre de bien interpréter les résultats de chaque test
Des échantillons de petite taille suffisent
Tous les tests peuvent être réalisés à partir de seulement 0.5 g de graisse
Un outil d'évaluation rapide permet de prendre des décisions directement sur le terrain.
Consistance
Propriétés de ressuage
Niveau de contamination
Caractéristiques techniques
Désignation
TKGT 1
Pièces
Composants
Quantité
Spécifications
Outils de prélèvement
Seringue de prélèvement
1
Polypropylène
Tube de prélèvement
1
PTFE, longueur d'env. 1m
Marqueur permanent
1
Noir
Récipients de prélèvement
10
35 ml polyéthylène
Paire de Gants
10 pairs
Nitrile (caoutchouc synthétique) résistant aux graisses, sans poudre, taille XL, coloris bleu
Spatules à usage unique
1
Ensemble de 25
Spatule de 250 mm en acier inoxydable
1
Acier inoxydable
Spatule de 150 mm en acier inoxydable
1
Acier inoxydable
Ciseaux
1
Acier inoxydable
Test de consistance
Palier
1
Aluminium
(Brevet en cours)
Poids
1
Acier inoxydable
Masque
1
Plexiglas
Plaques de verre
4
Test de ressuage
Chauffe-plat USB
1
2.5 W - 5 V.
Adaptateur USB/220/110V
1
Universel (UE, USA, RU, Australie) vers USB
Bloc papier
1
Contient 50 feuilles
Règle
1
Aluminium graduation de 0,5 mm
Test de contamination
Microscope de poche
1
60 - 100x avec éclairage
Piles AAA
2
AAA
Mallette de transport
CD
1
Contient le mode d'emploi, des rapports vierges et une échelle pour le test de consistance