Un outil convivial pour gérer votre plan de lubrification
Le logiciel SKF Lubrication Planner a été conçu pour apporter de l’aide lors de
la gestion d’un plan de lubrification en comblant l’espace entre le besoin d’une
plate-forme logicielle et la gestion effectuée à l’aide d’un simple tableur.
Principales caractéristiques :
Pour créer une cartographie complète des points de graissage de vos installations, une arborescence peut être bâtie selon des routines de lubrification importée à partir des bases de données, extraites de feuilles de calcul MS Excel. Si une certaine partie
de l’usine est temporairement fermée, le tableau de bord des tâches de lubrification peut être temporairement arrêté.
Pour chaque point de lubrification, un historique des 500 dernières tâches de lubrification réalisées est enregistré.
Cet historique peut être à tout moment exporté ou sauvegardé dans la base de données globale pour une consultation ultérieure.
Les lubrifiants SKF sont disponibles dans la base de données par défaut. Il est toutefois possible d’y ajouter n’importe quel autre lubrifiant.
La gestion en base de données permet de sauvegarder, récupérer ou partager des informations importantes.
Le logiciel est disponible dans plus de dix langues différentes.
Génération de routines flexibles. L’actualisation d’un point de lubrification a pour effet de mettre à jour toutes les listes générées recensant les tâches de lubrification à exécuter.
La clôture partielle d’une routine est par ailleurs possible.
Les utilisateurs enregistrés sur le site www.skf.com peuvent bénéficier d’une licence gratuite.
L’expertise de SKF : la valeur ajoutée pour une optimisation de vos équipements.
SKF met à votre disposition un savoir-faire en matière de lubrification à travers des fonctionnalités uniques :
Des conseils sur le choix de la graisse, les quantités, intervalles et méthodes de relubrification sont fournis pour les graisses SKF.
Ces données sont ensuite enregistrées dans la base de données et sont consultables à tout moment.
Concernant l’utilisation des graisseurs automatiques SKF SYSTEM 24, le logiciel fournit des conseils utiles sur la durée idéale de distribution, en tenant compte de l’application.
L’identification par codes couleurs des points de lubrification sont matérialisés sur des supports et étiquettes référencés série TLAC 50.
Atouts :
SKF Lubrication Planner constitue un excellent outil pour minimiser l’erreur humaine.
Le SKF Lubrication Planner transforme les connaissances tacites de l’opérateur affecté à la lubrification en informations explicites et précises, conservées et gérées en toute sécurité, en vue d’un partage de l’information.
La structure du SKF Lubrication Planner permet de gérer des routines flexibles, au lieu de routines fixes. Concrètement, lorsqu’une modification est apportée aux paramètres d’un point de lubrification donné, aucune autre opération de mise à jour de routine
de lubrification n’est nécessaire puisque les routines sont générées lors de l’impression.
Les routines flexibles offrent comme avantage supplémentaire la prise en compte de tâches individuelles pour chaque point de lubrification. Autrement dit, les routines de lubrification peuvent à tout moment être “clôturées” avec des tâches ayant été réalisées. Les tâches non réalisées s’afficheront automatiquement dans de nouvelles routines.
La possibilité de “désactiver” un point donné associée au système de routines flexibles évite le risque de tâches de lubrification erronées.
Pour en bénéficier
Il vous suffit de vous rendre sur l’un des sites suivants et de cliquer sur le lien “SKF Lubrication Planner”.
L’enregistrement et l’identification préalables sont requis pour pouvoir télécharger le logiciel. Ce processus est gratuit, rapide et facile.
Porte-étiquettes SKF TLAC 50
Utilisés en association avec le logiciel SKF Lubrication Planner, les porte-étiquettes SKF constituent une solution complète pour à la fois protéger les raccords de la contamination externe et les identifier correctement.
Une fois le profil de l’usine créé dans SKF Lubrication Planner, le logiciel est en mesure de générer automatiquement une étiquette indiquant le code du point de lubrification, le lubrifiant, la criticité, la quantité de lubrifiant requise et l’intervalle de relubrification.
Le kit contient des planches d’autocollants imprimables pour l’impression de ces étiquettes. Seule une imprimante laser est nécessaire.
Chaque planche est constituée de 48 autocollants pouvant être apposés sur les porte-étiquettes en plastique des points de lubrification.
Les porte-étiquettes se déclinent en cinq couleurs différentes et sont conditionnés par boîtes de 50 unités de même couleur accompagnées de deux planches d’autocollants imprimables.
Caractéristiques techniques
Description
Valeur
Dimensions d’étiquette
45 × 21 mm
Matériau
LLDP + 25% EVA
Plage de température
de -20 °C à 80 °C
Adapté aux tailles de raccords
de graissage
G1/4, G1/8, M6, M8, M10 et tête de raccord de graissage