SKF  Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogueContact SKF
Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogue

LGMT 3

 

Graisse SKF d'usage général pour l'industrie et l'automobile

 
LGMT 3La LGMT 3 est une graisse d'usage général de première qualité utilisée pour un grand nombre d'applications dans l'industrie et l'automobile.
Excellentes propriétés anti-corrosion
Excellente tenue à l'oxydation sur toute la plage de température recommandée
  
Applications typiques :
Roulements d'alésage >100 mm
Applications à bague extérieure tournante
Applications à arbres verticaux
Températures >35 °C en continu
Paliers supports d'arbres d'hélices
Equipements agricoles
Roulements de roues de voitures, camions et remorques
Gros moteurs électriques
 
 Conditions de fonctionnement
 Température Moyenne Medium
 Vitesse  Moyenne
 Charge  Basse à moyenne
 Arbre vertical +
 Bague extérieure tournante o
 Mouvements d'oscillation -
 Vibrations sévères +
 Chocs démarrage fréquents -
 Faible bruit -
 Faible frottement o
 Propriétés antirouille o
+ = Recommandée o = Appropriée - = Inadaptée
 
 Conditionnements disponibles LGMT 3
420 ml 
cartouche
1 kg 
pot
5 kg 
pot
18 kg 
pot
50 kg 
fût
180 kg 
fût
 
 Caractéristiques techniques
 DIN 51825 code K3K-30 K3K-30
 Consistance NLGI 3
 Agent épaississant/type de savon Lithium
 Couleur Amber
 Type d'huile de base  Minérale
 Plage de température d'utilisation, °C -30 à 120
 Point de goutte DIN ISO 2176, °C 180 min.
 Viscosité de l'huile de base :
 40 °C, mm2/s 120-130
 100 °C, mm2/s 12
 Pénétration travaillée DIN ISO 2137 : 
 60 coups, 10-1 mm 220 - 250
 100 000 coups, 10-1 mm 280 max.(325 max.)
 Stabilité mécanique :
 Stabilité au roulement, 50 heures à 80 °C, 10-1 mm 295 max.
 Essai SKF V2F 'M'
 Protection contre la corrosion :
 SKF Emcor: standard ISO 11007 0 - 0
  essai Wash-out à l'eau 0 - 0
  essai à l'eau salée (100% eau de mer) -
 Résistance à l'eau
 DIN 51 807/1, 3 heures à 90 °C 2 max.
 Séparation d'huile
 DIN 51 817, 7 jours à 40 °C, statique, % 1 - 3
 Pouvoir lubrifiant
 SKF R2F, essai de fonctionnement B à 120 °C  Bon
 Corrosion sur cuivre
 DIN 51 811, 110 °C 2 max.
 Durée de la graisse dans les roulements
 Essai SKF R0F - durée L50 1000 min.
 en heures à 10 000 t/min  à 130 °C
 Caractéristiques EP
 Marque d'usure DIN 51 350/5, 1 400 N, mm -
 Essai 4 billes, charge de grippage DIN 51 350/4, N -
 Résistance à la corrosion par frottement (rouille de contact)
 ASTM D4170 (mg) - -
 Désignation LGMT 3/
(conditionnement)
 * Valeur caractéristique
 
 Plus d'informations
Documentations Fiche sécurité
 
 
Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogue
 
Montage Alignement Lubrification Contrôles Démontage