Cales d'épaisseur de précision série TMAS
Les cales d'épaisseur SKF :
pour un alignement vertical précis des machines
Un positionnement précis de la machine est un élément essentiel du
processus d'alignement. Des cales d'épaisseur prédécoupées et
calibrées à une encoche SKF sont disponibles en cinq dimensions et dix
épaisseurs différentes.
Acier inoxydable de haute qualité
Cales d'épaisseur faciles à placer et à retirer
Tolérances précises
Epaisseur indiquée clairement sur chaque cale d'épaisseur
Entièrement ébarbées
Réutilisables
Les cales d'épaisseur prédécoupées sont
disponibles par paquets de 10 ou intégrées à des kits complets
Contenus des mallettes de cales TMAS
Désignation
TMAS 340
Epaisseur (mm)
0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
Taille (mm)
Quantité
100x100
20
20
20
20
20
20
20
20
10
125x125
20
20
20
20
20
20
20
20
10
Désignation
TMAS 360
Epaisseur (mm)
0,05
0,10
0,25
0,50
1,00
2,00
Taille (mm)
Quantité
50x50
20
20
20
20
20
20
75x75
20
20
20
20
20
20
100x100
20
20
20
20
20
20
Désignation
TMAS 510
Epaisseur (mm)
0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
Taille (mm)
Quantité
50x50
20
20
20
20
20
20
20
20
10
75x75
20
20
20
20
20
20
20
20
10
100x100
20
20
20
20
20
20
20
20
10
Désignation
TMAS 720
Epaisseur (mm)
0,05
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,70
1,00
2,00
Taille (mm)
Quantité
50x50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
75x75
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100x100
20
20
20
20
20
20
20
20
20
125x125
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Caractéristiques techniques
Désignation
Nombre de cales par jeu
A
B
C
Epaisseur
mm
mm
mm
mm
TMAS 50-005
10
50
50
13
0,05
TMAS 50-010
10
50
50
13
0,10
TMAS 50-020
10
50
50
13
0,20
TMAS 50-025
10
50
50
13
0,25
TMAS 50-040
10
50
50
13
0,40
TMAS 50-050
10
50
50
13
0,50
TMAS 50-070
10
50
50
13
0,70
TMAS 50-100
10
50
50
13
1,00
TMAS 50-200
10
50
50
13
2,00
TMAS 75-005
10
75
75
21
0,05
TMAS 75-010
10
75
75
21
0,10
TMAS 75-020
10
75
75
21
0,20
TMAS 75-025
10
75
75
21
0,25
TMAS 75-040
10
75
75
21
0,40
TMAS 75-050
10
75
75
21
0,50
TMAS 75-070
10
75
75
21
0,70
TMAS 75-100
10
75
75
21
1,00
TMAS 75-200
10
75
75
21
2,00
TMAS 100-005
10
100
100
32
0,05
TMAS 100-010
10
100
100
32
0,10
TMAS 100-020
10
100
100
32
0,20
TMAS 100-025
10
100
100
32
0,25
TMAS 100-040
10
100
100
32
0,40
TMAS 100-050
10
100
100
32
0,50
TMAS 100-070
10
100
100
32
0,70
TMAS 100-100
10
100
100
32
1,00
TMAS 100-200
10
100
100
32
2,00
TMAS 125-005
10
125
125
45
0,05
TMAS 125-010
10
125
125
45
0,10
TMAS 125-020
10
125
125
45
0,20
TMAS 125-025
10
125
125
45
0,25
TMAS 125-040
10
125
125
45
0,40
TMAS 125-050
10
125
125
45
0,50
TMAS 125-070
10
125
125
45
0,70
TMAS 125-100
10
125
125
45
1,00
TMAS 125-200
10
125
125
45
2,00
TMAS 200-005
10
200
200
55
0,05
TMAS 200-010
10
200
200
55
0,10
TMAS 200-020
10
200
200
55
0,20
TMAS 200-025
10
200
200
55
0,25
TMAS 200-040
10
200
200
55
0,40
TMAS 200-050
10
200
200
55
0,50
TMAS 200-070
10
200
200
55
0,70
TMAS 200-100
10
200
200
55
1,00
TMAS 200-200
10
200
200
55
2,00
Plus d'informations
TMAS shims brochure