| Caractérisques techniques |
 |
| Désignation |
TIH L44/MV, TIH L44/LV,
TIH L77/MV, TIH L77/LV |
| Tension, V/Hz |
MV: 400-460 V/50-60Hz |
| |
LV: 200-240 V/50-60Hz |
| Poids maximal de la pièce à chauffer |
Pour les roulements jusqu’à 1 200 kg |
| |
Pièces mécaniques : veuillez consulter votre interlocuteur SKF habituel |
| Diamètre de la bobine |
175 mm |
| |
Pour un diamètre d’alésage minimum de 185 mm de la pièce à chauffer |
| Dimensions du barreau standard |
100 x 100 mm |
| |
Pour un diamètre d’alésage minimum de 150 mm |
| Espace entre supports (longueur x hauteur) |
|
| TIH L44 : |
425 x 492 mm |
| TIH L77 : |
725 x 792 mm |
| Température maximale (env.) |
400 °C |
| Mode température |
Plage de 0-250 °C ; par palier de 1° |
| Type de sonde |
Magnétique, thermocouple de type K – référence TIH P20 |
| Précision électronique |
± 2 °C |
| Mode temps |
0-120 minutes; par palier de 0,1 minute |
| Niveaux de puissance |
50 % - 100 % |
| Démagnétisation |
Automatique; magnétisme résiduel <2A/cm |
| Affichage des codes de panne |
Oui |
| Protection thermique |
Oui |
| Protection recommandée |
Fusible 50 A pour version MV |
| |
Fusible 100 A pour version LV |
| Consommation d’énergie maximale |
MV: 20.0-23.0 kVA |
| |
LV: 20.0-24.0kVA |
Dimensions générales
(longueur x largeur x hauteur) |
|
| TIH L44: |
Sans les pieds : 1 200 x 600 x 850 mm |
| |
Avec les pieds : 1 550 x 1 330 x 850 mm |
| TIH L77: |
Sans les pieds : 1 320 x 600 x 1 150 mm |
| |
Avec les pieds : 1 850 x 1 330 x 1 150 mm |
| Poids |
|
| TIH L44: |
300 kg |
| TIH L77: |
370 kg |
| Garantie |
3 ans |