Appareil de chauffage par induction
portable TIH 030m
Petit appareil de chauffage de forte puissance pour roulements jusqu’à
40 kg
Le nouveau petit appareil de chauffage par induction polyvalent
SKF TIH 030m combine haute capacité de chauffage et portabilité.
Compact et léger, le TIH 030m est facile à transporter. Le
positionnement vertical et extérieur au socle de la bobine
d'induction (partie cylindrique grise) permet de chauffer des
roulements pesant jusqu'à 40 kg. L'appareil est équipé d'une
protection thermique de surchauffe pour protéger la bobine
d'induction et l'électronique. En plus du mode température, le TIH
030m dispose d'un mode temps pour le chauffage de composants autres
que les roulements (frettes, pignons, ect.). Fourni en version
standard avec trois barreaux, il est disponible en deux modèles :
230V/50-60Hz et 100-110V/ 50-60Hz.
Conception compacte et légère, 20,9 kg, pour un transport facile
Deux niveaux de réglage de puissance et 3
barreaux supports pour le chauffage de roulements de dimensions
inférieures (> 20 mm) en toute sécurité et en consommant moins
d'énergie
Chauffage d'un roulement de 28 kg en seulement
20 minutes
Préréglage du mode température à 110 °C
pour éviter toute surchauffe du roulement
Démagnétisation automatique en fin de cycle
Garantie de trois ans
Cliquez sur le bouton si vous souhaitez obtenir une
de ce produit
pour ce produit
A
Bobine d'induction à l'extérieur du socle :
réduction du temps de chauffe et de la consommation d'énergie
B
Bras de support de roulement escamotables pour
faciliter le chauffage des roulements de grand diamètre (< 300 mm)
C
Sonde thermique magnétique pour éviter toute
surchauffe du roulement
D
Écran de contrôle convivial et écran LED
intégrés dans une télécommande
E
Stockage interne des 3 barreaux pour limiter les
risques de dommage et de perte
F
Poignée intégrée pour faciliter le transport
Caractéristiques techniques
Désignation
TIH 030M/230V
TIH 030M/110V
Performance m20 SKF
28 kg
Tension, V/Hz
230V/50-60Hz or
100-110V/50-60Hz
Pièce à chauffer :
- Poids maximum
40 kg
- Diamètre d'alésage maximum
20 - 300 mm
Mode température :
- Plage
0 - 250 °C
- Sonde magnétique
oui, type K
- Précision (électronique)
± 2 °C
Mode temps :
- Plage
0 - 60 minutes
- Précision
± 0,01 sec.
Température maximale (env.)
400 °C
Mode thermomètre
oui
Mode roulement
oui
Réglage de puissance
2 niveaux ; 50% ou 100%
Démagnétisation suivant les
normes SKF (automatique)
oui (<2 A/cm)
Peut chauffer des roulements avec joints
oui
Peut chauffer des roulements graissés
oui
Affichage des codes de panne
oui
Protection thermique
oui
Écran de contrôle
Écran de contrôle et
écran LED intégrés
à la télécommande
Espace entre supports (l x h)
100 x 135 mm
Diamètre de la bobine
95 mm
Dimensions (l x p x h)
450 x 195 x 210 mm
Poids total, barreaux inclus
20,9 kg
Consommation maximum
2,0 kVA
Barreaux standard
45 x 45 x 215 mm, pour le
chauffage de roulements
de diamètre d'alésage
supérieur ou égal à 65 mm
28 x 28 x 215 mm, pour le
chauffage de roulements
de diamètre d'alésage
supérieur ou égal à 40 mm
14 x 14 x 215 mm, pour
chauffage de roulements
de diamètre d'alésage
supérieur
ou égal à 20 mm
Section
45 x 45 mm
Bras de support de roulement
oui, escamotables
Stockage des barreaux
oui, interne, intégré aux bras
de support escamotables