SKF  Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogueContact SKF
Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogue

Effectuer un alignement d’arbres avec précision est vital pour vos installations

 

Augmentez significativement la durée de service de vos équipements, en réduisant jusqu’à 50% les arrêts non planifiés de vos installations.

 
C'est un fait. Les défauts d'alignement d’arbres représentent jusqu'à 50 % des coûts liés aux pannes dans les machines tournantes. Un alignement précis des arbres peut permettre non seulement de réduire le nombre d’arrêts-machines non planifiés mais aussi des gains considérables de production. Une entreprise aujourd’hui est soumise à de fortes contraintes : à savoir optimiser l’efficacité de ses équipements et réduire ses coûts. Un alignement d’arbres précis devient alors indispensable.
 

Qu'est-ce qu'un défaut d'alignement d'arbres ?

 
Les machines doivent être alignées aussi bien horizontalement que verticalement. Le défaut d'alignement peut être parallèle ou angulaire, voire même une combinaison des deux à la fois.
 
Défaut d'alignement
Défaut d'alignement parallèle
(ou décalage)
Défaut d'alignement angulaire
 
 
Alignement d’arbres
Alignement correct
 
Un défaut d’alignement d’arbres peut avoir des conséquences graves :
L'augmentation du frottement et, donc, de la consommation d'énergie
La défaillance prématurée des roulements et des joints
La défaillance prématurée de l'arbre et de l'accouplement
Des fuites excessives de lubrifiant au niveau des joints
La défaillance des accouplements et des boulons de fixation
L'augmentation des vibrations et du niveau sonore
 
 
La réduction du défaut d'alignement économise de l'énergie   La réduction du défaut d'alignement augmente la durée de vie du roulement
         
Consom-
mation
d'énergie
supplé-
mentaire
   Durée
de vie
d'un
roule-
ment
  Degré du défaut
d'alignement
    Degré du défaut
d'alignement
 

 

Quelles méthodes peuvent être utilisées pour aligner des arbres ?

 
Règle   Comparateurs
à cadran
  Alignement
d'arbre laser
Méthodes pour aligner des arbres
 
Précision  - -  
Vitesse  ++  
Facilité
d'utilisation
  
++  
 
Précision  ++  
Vitesse  - -  
Facilité
d'utilisation
  
- -  
 
Précision  ++  
Vitesse  +  
Facilité
d'utilisation
  
+  
 
En conclusion, les systèmes d'alignement laser sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les comparateurs à cadran. De plus, ils permettent d’obtenir des résultats précis et leur utilisation ne nécessitent pas de compétences spécifiques.
 

 

Quel type de système d'alignement laser doit être envisagé ?

 
Avant d'envisager l'achat d'un système, identifiez les applications pour lesquelles il sera utilisé et dressez une liste de conditions requises. L'achat d'un système onéreux répondant à pratiquement tous les besoins peut être une erreur coûteuse, car les techniciens ont besoin d'être correctement formés pour pouvoir l'utiliser. La plupart des tâches d'alignement consiste à placer horizontalement un moteur électrique avec une pompe ou un ventilateur à accouplement simple. Pour réaliser ces tâches, le technicien a besoin d'un système rapide et facile à utiliser, impliquant également une prise en main avec un délai court.
 
Pour réaliser les tâches d'alignement, le moteur doit souvent être déplacé, latéralement et verticalement. Afin de faciliter les opérations, des cales d’épaisseur prédécoupées et calibrées doivent être utilisées. C’est pourquoi, SKF propose une large gamme de cales inoxydables pour machines de précision adaptées à la plupart des applications et pouvant être fournies en emballage individuel ou multiple.
 
Plus d'informations
Documentations
Outils SKF d’alignement d’arbres

Pourquoi choisir SKF ?
Effectuer un alignement
d’arbres avec précision est
vital pour vos installations

 
Cliquer ici pour accéder au menu principal du catalogue
 
Montage Alignement Lubrification Contrôles Démontage