液压泵TMJL 50
50 MPa
SKF液压泵TMJL 50用于SKF液压联轴器(OK-Coupling)的低压侧,也用于所需最大工作压力为50 MPa的注油应用。该液压泵配有3m长耐高压油管,带快速耦合接头,还有快速接头和管接头,可快速拧到工件的连接点上。该泵充满了SKF安装油LHMF 300,此外还配备了一升这样的安装油。该液压泵上装有一个超压安全阀和一个压力表连接口。
大容量油箱(容量为2,700cm
3
)
过压保护阀
额外配备一升安装液
全部装在一个坚固的工具箱
应用
SKF 液压联轴器(SKF OK-Couplings)的低压侧
较大规格的SKF液压螺母( HMV 94E及其以上规格)
所有其它最大压强为50MPa注油应用
技术参数
订货号
TMJL 50
最大压强
50 MPa
每次流量
3.5 cm
3
油罐容量
2,700 cm
3
高压油管长度
3 m
接头
G 1/4,快速接头
重量
12 kg
更多信息
使用说明书