液压泵TMJL 100
大容量油箱100MPa
TMJL 100液压泵适用于液压螺母(HMV 92E及以下尺寸),以及安装和拆卸需要的最大压强为100MPa的轴承或工件。液压泵标配了3 m长度的高压油管、快速接头和管接头、压力表。该泵已充满SKF安装液LHMF 300,并额外配备一升这样的安装液。
适用于HMV 92E及以下尺寸的液压螺母
适用于SKF TMHP液压助力拉拔器系列
额外配备一升安装液
所有组件在一个坚固的工具箱中
油箱容量为800 cm3
应用
SKF HMV 92E及以下尺寸的液压螺母
所有其它最大压强为100 MPa的注油应用
SKF TMHP液压助力拉拔器系列
技术参数
订货号
TMJL 100
最大压力
100 MPa
每次流量
1.0 cm3
储油箱容量
800 cm3
高压油管长度
3,000 mm
连接头
G 1/4快速接头
重量
13 kg
更多信息
使用说明书