注油器套件THJE 300 和 400系列

 

300 和 400 MPa (43 500 和 58 000 psi)

 
Oil injection sets THJE 300 and 400 series
 
SKF注油器套件THJE 300 和 THJE 400包含可供随时使用的注油器组件,连接接头和其他配件。该注油器套件可用于安装和拆卸各种尺寸的压力接头,应用于如螺旋桨、滚动轴承、联轴器、齿轮、皮带轮、飞轮以及SKF OK 联轴器。
 
完整的高压套件,带有内置压力表,油罐和2米长的高压油管
多余的油在压力释放后会自动回流到油罐中,最大程度减少了漏油带来的环境影响
在应用中可直接拆卸和使用
提供一系列连接接头
油罐容积为200立方厘米(12.2立方英寸)
尤其适用于车间环境使用
 
技术参数
型号     THJE 300 THJE 400
最大压强 300 MPa (43 500 psi) 400 MPa (58 000 psi)
每次出油量 0.23 cm³ (0.014 in³) 0.23 cm³ (0.014 in³)
油罐容积 200 cm³ (12.2 in³) 200 cm³ (12.2 in³)
重量 7 kg (16 lbs) 7 kg (16 lbs)
 
组件清单
型号 THJE 300 THJE 400
压力表 1077589 1077589/2
高压油管 (G3/4–1/4) 227957 A 227957 A/400 MPa
连接接头 (G1/4–1/8) 1014357 A -
连接接头 (G1/4–1/2) 1016402E 1016402E
连接接头 (G1/4–3/4) 228027E 228027E
安装油 LHMF 300/1 LHMF 300/1
工具箱
 
更多信息
产品册 使用说明书