SensorMount指示器TMEM 1500
监控SensorMount®系列轴承的安装
SensorMount® TMEM 1500指示器为SensorMount系列轴承安装到锥轴上时提供直接的读数。
SensorMount®指示器只适用于安装有SensorMount®传感器的SKF轴承。这些SKF轴承具有ZE、ZEB或ZEV特殊后缀标识,例如ZE 241/500 ECAK 30/W33。SensorMount®指示器显示数值,指导用户获得可靠的轴承配合。装有SensorMount®系统的SKF轴承可以安装在紧定套、退卸套和空心轴上。轴的材料对不影响SensorMount®系统的使用。
您看到的就是您想要的:直接显示轴承内部间隙的减少量
易于使用
快速
可靠
简化了安装程序:
- 不需要计算
- 不再需要使用塞尺
- 最大限度地减少人为误差
SensorMount®是SKF集团的注册商标
技术参数
测量范围
0至1,500 o/oo
电源
9V碱性电池, IEC 6LR61
电池寿命
8小时,连续使用
电量低警告
显示"batt"
自动关闭功能
30分钟内无任何操作后自动关闭
显示器
有固定小数点的4位LCD显示
工作温度范围
-10 °C 到50 °C
精确度
+/- 1%,+/- 2个数字
防水防尘等级
IP 40
重量
250 g
尺寸
157 x 84 x 30 mm
更多信息
使用说明书