气动液压泵THAP E 系列
 
 
30、150、300 和400 MPa
 
THAP E 气动液压泵有四种不同压力的型号。它们可用于安装和拆卸OK联轴器、拆卸大压力连接件,例如轴承、飞轮、联轴器和火车轮对。液压泵包括一台由气动活塞驱动的高压液压泵。供货时液压泵配有一个金属工具箱,包括了带有快速接头的进油管和回油管。该系列的气动液压泵还可以成套提供,包括泵、压力表、转换座、高压油管和接头。
 
比手动泵更省时
便于搬运
连续供油
坚固的工具箱
有低、中、高压可选
 
应用
SKF OK联轴器(SKF OK-Couplings)
安装和拆卸轴承
安装和拆卸船的螺旋桨、方向舵枢轴、火车轮对以及其它类似应用
 
 技术参数
 订货号 THAP 030E
 正常液压 30 MPa
 最大气压 0,7 MPa
 每次流量 10 cm3
 出油口接头 G 3/4
 长度 350 mm
 高度 202 mm
 宽度 171 mm
 重量 11.5 kg
 成套订货号 THAP 030E/SET
 整套组件包括泵、高压油管和连接螺纹接头。
 技术参数
 订货号 THAP 150E
 正常液压 150 MPa
 最大气压 0.7 MPa
 单次流量 1,92 cm3
 出油口接头 G 3/4
 长度 350 mm
 高度 202 mm
 宽度 177 mm
 重量 11,5 kg
 成套订货号 THAP 150E/SET
 整套组件包括泵、压力表、转换底座、高压油管和连接螺纹接头。
 技术参数
 订货号 THAP 300E
 正常液压 300 MPa
 最大气压 0.7 MPa
 单次流量 0.83 cm3
 出油口接头 G 3/4
 长度 405 mm
 高度 202 mm
 宽度 171 mm
 重量 13kg
 成套订货号 THAP 300E/SET
 整套组件包括泵、压力表、高压油管。
 技术参数
 订货号 THAP 400E
 正常液压 400 MPa
 最大气压 0.7 MPa
 单次流量 0.65 cm3
 出油口接头 G 3/4
 长度 405 mm
 高度 202 mm
 宽度 171 mm
 重量 13 kg
 成套订货号 THAP 400E/SET
 整套组件包括泵、压力表、高压油管。
 
 更多信息

产品册
THAP....E

使用说明书
THAP ...E