快速连接头和螺纹接头
 
用于方便安装高压油管
 

一个耦合接头和两个不同的螺纹接头就可将SKF液压泵接到工件上。当需要其它螺纹形式的接头时,请从SKF系列接头中选择。

螺纹接头729832 A是SKF HMV..E液压螺母的标配接头。
 
 技术参数
 订货号 螺纹 尺寸 最大压力
  d2 D2 C A
 耦合接头   mm in mm in mm in MPa psi
 729831 A G 1/4 24 0.94 27 1.06 58 2.28 150 21,750
 订货号 螺纹 尺寸 最大压力
  d1 D1 B A
 螺纹接头   mm in mm in mm in MPa psi
 729832 A G 1/4 22 0.87 14 0.55 46 1.81 150 21,750
 729100 G 1/8 17 0.67 14 0.55 43 1.69 100 14,500
 
螺纹接头的设计 耦合接头的设计