| 技术参数 |
 |
| 订货号 |
螺纹 |
长度
A |
重量 |
适用的六角扳手 |
| - |
|
mm |
in |
kg |
lb |
mm |
in |
| 233950 |
G 1/4 |
15 |
0.59 |
0,02 |
0.04 |
6 |
0.24 |
| 729944 |
G 1/2 |
16 |
0.63 |
0,03 |
0.07 |
9 |
0.35 |
| 1030816 |
G 3/4 |
22 |
0.87 |
0,05 |
0.11 |
14 |
0.55 |
| 最大工作压力 300 MPa |
|
| 233950 E |
G 1/4 |
16 |
0.63 |
0,02 |
0.04 |
6 |
0.24 |
| 729944 E |
G 1/2 |
17 |
0.67 |
0,03 |
0.07 |
9 |
0.35 |
| 1030816 E |
G 3/4 |
23 |
0.90 |
0,05 |
0.11 |
14 |
0.55 |
| 最大工作压力 400 MPa |
|