压力表
 
 
100 MPa 到400 MPa
 
SKF压力表用于安装在SKF液压泵和注油器上。压力表均已经充油,并/或配备了限位螺丝,以便吸收突发的降压,防止损坏。所有压力表都配有安全玻璃和防爆盘,并都有两种单位刻度(MPa/psi)。
 
压力范围为100至400 MPa
防止突然降压
在所有压力表上都有安全玻璃和防爆盘
不锈钢外壳
两种单位刻度MPa/psi
易于读数,可见度佳的黄色压力表面
 
 技术参数
 订货号 压力范围 直径 
H
连接螺纹 重量 精度,%满量程
 - MPa psi mm in G kg lb
 1077587 0-100 0-14,500 100 3.94 G 1/2 0,80 1.8 1
 1077587/2 0-100 0-14,500 63 2.48 G 1/4 0,25 0.6 1,6
 TMJG 100D
 (数字式压力表)
0-100 0-15,000 76 3.00 G 1/4 0,21 0.5 0,2
 728619-3* 0-150 0-21,750 63 2.48 M 18 x 1.5 0,25 0.6 1,6
 TMJG 200 0-200 0-29,000 100 3.94 G 1/2 0,80 1.8 1
 1077589 0-300 0-43,500 100 3.94 G 1/2 0,80 1.8 1
 1077589/2 0-400 0-58,000 100 3.94 G 1/2 0,80 1.8 1
 * 仅用于728619液压泵的压力表
 
 更多信息
使用说明书 TMJG 100D