NPT锥形管螺纹接头
 
锥形管螺纹(NPT)和圆柱管螺纹(G)接头
 
SKF还提供用于连接NPT螺纹和G螺纹的系列接头。所有连接头的最大工作压力为300 MPa。
 
根据要求,我们也可以提供最大工作压力为400 MPa的接头。
 
 技术参数
 订货号 尺寸 对边宽度 重量
  G G2 A G1 G3 L    
      mm mm mm mm mm kg
 729654 NPT 1/4" G 1/4 25,4 15 15 42 22 0,25
 729655 NPT 3/8" G 1/4 25,4 15 15 40 22 0,25
 729106 G 1/4 NPT 3/8" 36,9 17 15 50 32 0,16
 729656 NPT 3/4" G 1/4 36,9 20 15 45 32 0,30
 订货号 尺寸 对边宽度 重量
  G G2 A G1 G3 L    
      in in in in in lb
 729654 NPT 1/4" G 1/4 1.00 0.59 0.59 1.65 0.87 0.55
 729655 NPT 3/8" G 1/4 1.00 0.59 0.59 1.57 0.87 0.55
 729106 G 1/4 NPT 3/8" 1.45 0.67 0.59 1.97 1.26 0.35
 729656 NPT 3/4" G 1/4 1.45 0.79 0.59 1.77 1.26 0.66