| 技术参数 |
 |
| 订货号 |
尺寸 |
对边宽度 |
重量 |
| |
G |
G2 |
A |
A1 |
G1 |
G3 |
L |
|
|
| |
|
|
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
| 1077456 |
M 8 |
M 6 |
11 |
5 |
15 |
9 |
33 |
10 |
0,05 |
| 1077455 |
G 1/8 |
M 6 |
11 |
7 |
15 |
9 |
33 |
10 |
0,05 |
| 1014357 A |
G 1/8 |
G 1/4 |
25,4 |
7 |
15 |
15 |
43 |
22 |
0,06 |
| 1009030 B |
G 1/8 |
G 3/8 |
25,4 |
7 |
15 |
15 |
42 |
22 |
0,06 |
| 1019950 |
G 1/8 |
G 1/2 |
36,9 |
7 |
15 |
14 |
50 |
32 |
0,14 |
| 1018219 E |
G 1/4 |
G 3/8 |
25,4 |
9,5 |
17 |
15 |
46 |
22 |
0,07 |
| 1009030 E |
G 1/4 |
G 3/4 |
36,9 |
9,5 |
17 |
20 |
54 |
32 |
0,13 |
| 1012783 E |
G 3/8 |
G 1/4 |
25,4 |
10 |
17 |
15 |
43 |
22 |
0,08 |
| 1008593 E |
G 3/8 |
G 3/4 |
36,9 |
10 |
17 |
20 |
53 |
32 |
0,15 |
| 1016402 E |
G 1/2 |
G 1/4 |
25,4 |
14 |
20 |
15 |
43 |
22 |
0,10 |
| 729146 |
G 1/2 |
G 3/4 |
36,9 |
- |
17 |
20 |
50 |
32 |
0,18 |
| 228027 E |
G 3/4 |
G 1/4 |
36,9 |
15 |
22 |
15 |
50 |
32 |
0,25 |
 |
 |
 |
| 订货号 |
尺寸 |
对边宽度 |
重量 |
| |
G |
G2 |
A |
A1 |
G1 |
G3 |
L |
|
|
| |
|
|
in |
in |
in |
in |
in |
in |
lb |
| 1077456 |
M 8 |
M 6 |
0.43 |
0.20 |
0.59 |
0.35 |
1.30 |
0.39 |
0.11 |
| 1077455 |
G 1/8 |
M 6 |
0.43 |
0.28 |
0.59 |
0.35 |
1.30 |
0.39 |
0.11 |
| 1014357 A |
G 1/8 |
G 1/4 |
1.00 |
0.28 |
0.59 |
0.59 |
1.69 |
0.87 |
0.13 |
| 1009030 B |
G 1/8 |
G 3/8 |
1.00 |
0.28 |
0.59 |
0.59 |
1.65 |
0.87 |
0.13 |
| 1019950 |
G 1/8 |
G 1/2 |
1.45 |
0.28 |
0.59 |
0.55 |
1.97 |
1.26 |
0.31 |
| 1018219 E |
G 1/4 |
G 3/8 |
1.00 |
0.37 |
0.67 |
0.59 |
1.81 |
0.87 |
0.15 |
| 1009030 E |
G 1/4 |
G 3/4 |
1.45 |
0.37 |
0.67 |
0.79 |
2.13 |
1.26 |
0.29 |
| 1012783 E |
G 3/8 |
G 1/4 |
1.00 |
0.39 |
0.67 |
0.59 |
1.69 |
0.87 |
0.18 |
| 1008593 E |
G 3/8 |
G 3/4 |
1.45 |
0.39 |
0.67 |
0.79 |
2.09 |
1.26 |
0.33 |
| 1016402 E |
G 1/2 |
G 1/4 |
1.00 |
0.55 |
0.79 |
0.59 |
1.69 |
0.87 |
0.22 |
| 729146 |
G 1/2 |
G 3/4 |
1.45 |
- |
0.67 |
0.79 |
1.97 |
1.26 |
0.40 |
| 228027 E |
G 3/4 |
G 1/4 |
1.45 |
0.59 |
0.87 |
0.59 |
1.97 |
1.26 |
0.55 |
|