| 技术参数 |
 |
| 订货号 |
尺寸 |
重量 |
| |
G1 |
G |
A |
A1 |
Dw |
Dw1 |
L |
|
| |
|
|
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
kg |
| 721740 A |
G
3/4 |
G
1/8 |
11,5 |
36,9 |
7,94 |
15,88 |
1.000 |
0,3 |
| 227957 A |
G
3/4 |
G
1/4 |
17,3 |
36,9 |
11,11 |
15,88 |
2.000 |
0,4 |
| 227958 A |
G
3/4 |
G
3/4 |
36,9 |
36,9 |
15,88 |
15,88 |
2.000 |
0,6 |
| 1020612 A* |
G
1/4 |
G
1/4 |
17,3 |
17,3 |
11,11 |
11,11 |
1.000 |
0,5 |
| 728017 A |
G
1/4 |
G
1/4 |
17,3 |
17,3 |
11,11 |
7,94 |
300 |
0,2 |
| 727213 A** |
G
1/4 |
G
1/4 |
17,3 |
17,3 |
7,94 |
7,94 |
300 |
0,2 |
| 729123 A |
G
3/4 |
G
1/4 |
17,3 |
36,9 |
7,94 |
15,88 |
300 |
0,3 |
 |
 |
 |
| 订货号 |
尺寸 |
重量 |
| |
G1 |
G |
A |
A1 |
Dw |
Dw1 |
L |
|
| |
|
|
in |
in |
in |
in |
in |
lb |
| 721740 A |
G
3/4 |
G
1/8 |
0.45 |
1.45 |
0.31 |
0.63 |
39 |
0.7 |
| 227957 A |
G
3/4 |
G
1/4 |
0.68 |
1.45 |
0.44 |
0.63 |
78 |
0.9 |
| 227958 A |
G
3/4 |
G
3/4 |
1.45 |
1.45 |
0.63 |
0.63 |
78 |
1.3 |
| 1020612 A* |
G
1/4 |
G
1/4 |
0.68 |
0.68 |
0.44 |
0.44 |
39 |
1.1 |
| 728017 A |
G
1/4 |
G
1/4 |
0.68 |
0.68 |
0.44 |
0.31 |
12 |
0.4 |
| 727213 A** |
G
1/4 |
G
1/4 |
0.68 |
0.68 |
0.31 |
0.31 |
12 |
0.4 |
| 729123 A |
G
3/4 |
G
1/4 |
0.68 |
1.45 |
0.31 |
0.63 |
12 |
0.7 |
 |
* 最大工作压强为400MPa
高压油管外径为6mm。 |
** 高压油管727213A专为小型液压连轴器(OK-couplings)
设计。该高压油管不用于一般的注油连接孔。 |
|