液压螺母HMV..E系列
 
从容应用高压推动力
 

安装和拆卸装在锥形轴和轴套上的轴承是一个艰难而费时的任务。使用SKF液压螺母,可获得安装轴承所需的高压推动力,从而使轴承装拆更轻松而且快速。所有HMV..E螺母都配有用于SKF液压泵的快速连接头。

 
 
大尺寸范围,适用的轴径为50至1000mm
可提供全系列的英制螺纹HMVC..E系列螺母—从1.967直至37.410英寸
快速连接头可安装在螺母的表面或侧面,便于在空间受限时使用液压螺母
标配有备用的密封和维护包
为便于拧动液压螺母,HMV(C)54E及其以上的全部液压螺母都配有一管润滑剂
为了便于拧动液压螺母,HMV(C)54E及其以上尺寸的所有液压螺母在前侧面上都有四个配合孔,并配有两根撬棒
HMV(C)94E及其以上尺寸的液压螺母都配备了吊眼,便于移动
为便于液压螺母与配合螺纹位置相匹配,HMV(C)94E及其以上尺寸的液压螺母有螺纹起点指示标识
根据要求,可定制特殊螺纹和尺寸的液压螺母
 
HMV E液压螺母将轴承推进到锥形轴的安装位置上 HMV E液压螺母被旋到轴上,用于推动退卸套
HMV E液压螺母将轴承推进到紧定套上 HMV E液压螺母和止动螺母配合使用,推动退卸套
 

 
液压螺母HMV…E系列
 
省力地拆卸安装在轴套上的轴承
 

拆卸装在紧定套或退卸套上的轴承通常是一件困难而耗时的工作。

使用SKF液压螺母,就可大大降低这些困难。将液压油泵入液压螺母,活塞在液压力作用下被推出,就足以松开锥套。所有的HMV..E螺母都配有快速连接头,用来连接SKF液压泵。
 
HMV E液压螺母和止动环松开紧定套。 HMV E液压螺母松开退卸套。
 

 
公制螺纹的HMV E系列液压螺母—技术参数
 
英制螺纹的HMVC E系列液压螺母—技术参数
 
无螺纹的HMV E/A101系列液压螺母—技术参数
 
 更换零部件
 O型圈 液压螺母订货号后紧跟/233983,如HMV 10/233983
 球塞 233950
 快速连接头 729832 A
 其它可选液压螺母
 英制螺纹液压螺母系列 HMVC E系列
 无螺纹液压螺母系列 HMV...E/A101
 根据需要,可定制特殊型号
 
 更多信息
使用说明书