柔性高压油管
 
最大工作压力达150 MPa
 
SKF柔性高压油管设计与快速接头729831 A、729832 A一起用于各种SKF液压泵。

安全提示
所有柔性高压油管都会出现老化,在使用多年后性能会退化。所有SKF柔性高压油管都对使用寿命的期限作有明显的标记,例如:LIFE EXPIRES 2015(使用期限到2015年)。

 
 技术参数
 订货号   729126 729834  
 孔径 mm 4,0 5,0
  in 0.16 0.20
 油管外径 mm 10 11
  in 0.39 0.43
 最大工作压强 MPa 100 150
  psi 14,500 21,750
 最小撕裂压强 MPa 300 450
  psi 43,500 65,250
 最小弯曲半径 mm 65 150
  in 2.6 5.9
 端头配合   G 1/4 G 1/4
 工作温度 °C -30 to 80 -30 to 80
  °F -22 to 176 -22 to 176
 长度 mm 1.500 3.000
  in 59 118
 重量 kg 0,4 0,9
  lb 0.9 2.0