带接头的高压延长管
 
 
用于不同连接形式的转连接
 
带有接头的M4延长管
用于连接M4螺纹孔和有G1/4接头(如227957 A)的高压油管。
延长管和接头应单独订购。
 
 技术参数
 订货号 延长管 : 234064
  接头 : 234063
 最大压力 : 50 MPa
 234063接头 234064延长管 
 

 
带接头的M6延长管

用于连接M6螺纹孔和带有G1/4接头(如227957 A)的高压油管。
延长管和接头应单独订购。

 
 技术参数
 订货号 延长管 : 1077453
  接头 : 1077454
 最大压力 : 200 MPa
 1077454接头 1077453延长管 
 

 
带延长管的阀门接头

当在压力连接处有薄壁妨碍注油器直接接到注油接头上时,带延长管的阀门接头就可用于连接注油器(226271)和注油接头。
阀门接头在注油器换油时可保持油压。
延长管和连接头应单独订购。

 
 技术参数
 订货号 nipple : 227963
  pipe : 227964
 最大压力 : 300 MPa
 227963阀门接头 227964 延长管 
 

 
延长管

该延长管用于连接壁薄,例如注油上用的轴套。
该延长管一般与高压油管(如227957 A)配套使用。

 
 技术参数
 订货号 : 227965
 最大压力 : 300 MPa
 227965延长管与接头组合