液压螺母驱动适配器HMVA 42/200
与之前的SKF HMV(C)液压螺母系列一起使用
SKF液压驱动法是将SKF球面滚子轴承和CARB®轴承安装在锥形表面上的首选方法。与SKF深度千分表配合使用,适配器可让上一代的HMV液压螺母用于SKF液压驱动法。适配器可用于尺寸从HMV(C)42至HMV(C)200的液压螺母。目前的HMV(C)..E螺母系列不需要该适配器。
一个适配器就可用于从HMV(C)42-200的旧型号液压螺母
结构坚固
强力磁铁可方便地吸附在HMV螺母上
可与SKF深度千分表配套使用
订购信息
订货号
描述
HMVA 42/200
液压螺母驱动适配器
更多信息
使用说明书 HMVA 42/200