SKF液压驱动法(SKF Drive-up Method)是一种经过验证的、可以精确地将球面滚子轴承和CARB®轴承安装到锥形轴上的方法,是SKF的专利方法。通过从预先确定的位置控制轴承的轴向位移量,以达到正确的配合。该方法需要使用装有深度千分表的SKF HMV..E液压螺母和装有高精度数字压力表的液压泵。 SKF已经为每种类型的轴承制作了专门的安装参数表,其中规定了所需安装压力。这样就能够精确定位轴承的起始点和测量出轴承的轴向位移。
详细的使用步骤
向HMV..E液压螺母施加到表中提供的安装压力值,将轴承推动到起始位置。 监控液压泵上的压力表所指示的压力。 SKF液压泵729124 SRB适用于HMV 54E及其以下的液压螺母。SKF TMJL 100SRB适合用于HMV 92E及其以下的液压螺母,而TMJL 50SRB适合用于HMV 200E及其以下的液压螺母。 作为备选方案,SKF数字式压力表TMJG 100D可直接装到液压螺母上。