液压泵729124
100 MPa
液压泵729124适用于SKF液压螺母(HMV 54E及以下尺寸),用于以SKF注油法、所需工作压力最大为100 MPa的干涉配合的轴承及相关工件的安装与拆卸。该液压泵配备了1.5m长的耐高压管和快速接头,快速耦合接头和管接头以及压力表。该泵出厂时装满了SKF安装油LHMF 300,此外还配备了一升这样的安装油。对于空间不允许使用快速接头和管接头的应用,例如AOH轴套,则可选用特殊结构的型号(729124 A)。
适用于HMV 54E或以下尺寸的液压螺母
额外配备一升安装液
可提供特殊结构的型号
所有组件装在一个坚固的工具箱中
油箱容量为250 cm3
应用
SKF液压螺母≤HMV 54E
所有其它最大压强为100MPa的注油应用
订购信息和技术参数
订货号
729124
729124 A
最大压力
100 MPa
每次流量
0.5 cm3
储油箱容量
250 cm3
高压油管长度
1,500 mm
连接头
G 1/4快速连接头
重量
3.5 kg
更多信息
使用说明书