重型爪式拉拔器TMMP系列
 
 
强力、自对心的机械式拉拔器
 
SKF TMMP重型爪式拉拔器有精准的自对心能力,以保护轴,特别适用于拉拔中型和大型轴承。
 
三爪式拉拔器,最大拉拔力为6至15吨
独特的伸缩结构用于抓持宽度的调整,避免使用过程中与轴心不对中
操作快速、高效和平稳
高质量的黑钢材料,有良好的防腐蚀性能
 
 技术参数
 订货号  机械臂数量 抓取直径 机械臂有效长度* 最大拉拔力 重量  
  mm   mm   KN   kg  
 TMMP 6 3 127   120   60   4,0  
 TMMP 10 3 223   207   100   8,5  
 TMMP 15 3 326   340   150   21,5  
 * 有其它长度的机械臂可选,参照部件订购信息。
 
 部件订购信息
 序号 订货号 产品描述 TMMP 6 TMMP 10 TMMP 15
 1 TMMP ...-1 机械臂—长度 120 mm 207 mm 260 mm
 2 TMMP ...-2 机械臂—长度 220 mm 350 mm 340 mm
 3 TMMP ...-3 机械臂—长度 370 mm 460 mm 435 mm
 4 TMMP ...-4 机械臂—长度 470 mm 710 mm 685 mm
 5 TMMP ...-5 带有尖顶头的中心轴      
 6 TMMP ...-1K 支撑座、夹套和全套销钉、螺栓和连杆(每只机械臂)
 
 更多信息
使用说明书