标准爪式拉拔器TMMP系列
 
 
多功能通用两条臂和三条臂的机械式拉拔器
 
拆卸小尺寸轴承最简单、有效的方法之一就是使用机械式拉拔器。使用SKF拉拔器有助于防止在拆卸过程中损伤轴承或轴。SKF标准爪式拉拔器为您创造方便、安全的工作方法。
 
有两条臂或三条臂的五种不同型式的爪式拉拔器可供选择
最大抓取直径从65至300 mm
圆锥形结构可自动安全地对准轴的中心
强力弹簧便于张开机械臂,操作方便
以经硬化处理的优质碳化钢为材料
 
 技术参数
 订货号 机械臂数量 抓取直径 机械臂的有效长度 最大拉拔力 重量
  mm   mm   kN   kg  
 TMMP 2x65 2 65   60   6,0   0,4  
 TMMP 2x170 2 170   135   18,0   1,9  
 TMMP 3x185 3 185   135   24,0   2,5  
 TMMP 3x230 3 230   210   34,0   5,5  
 TMMP 3x300 3 300   240   50,0   9,0  
 
 更多信息
使用说明书