深沟球轴承拉拔器套件TMMD 100
 
 
便于拆卸装在暗轴承座中的深沟球轴承
 
SKF TMMD 100拉拔器是专门设计用于拆卸内外圈均紧配合安装的深沟球轴承,操作简单、快速。该拉拔器既适用于暗轴承座,也可用于轴紧配合安装的情况。除了拆卸开式轴承,TMMD 100还可用来拆卸去掉密封后的密封轴承。该拉拔器套件包括六组不同尺寸规格的机械臂、两个中心轴和一个手柄,所有这些组件都保存在工具箱里。TMMD 100适用于拆卸多达71种型号的SKF深沟球轴承,轴径范围从10到100 mm。
 
特殊设计的拉爪可以精确地抓住轴承的滚道,提供良好的抓持和大的拉拔力
每条机械臂都有弹簧支撑,便于安装
机械臂为一次成型、激光剪切、硬化钢材料,保证了强度和耐久性
机械臂4、5、6规格装有定位片,以拆卸更宽尺寸范围的轴承
中心轴六角头装有一个防滑销,以防止在拆卸过程中拉拔器支撑架从中心轴上滑下来
拉爪的旋转角是受限的,以便插入轴承滚道
机械臂上有激光刻的订货号,便于识别和选用
 
橡胶帽便于快速、方便地将机械臂装到中心轴上。并且可防止在工作时机械臂从中心轴张离开来 弹簧有不同的颜色区分,便于选择和装上对应的机械臂 轴承—拉拔器选择表包括在其中
 
 选择表
 深沟球轴承系列 机械臂  中心轴
 160.. 161.. 60.. 62.. 63.. 62/.
63/.
64..
 16002 16100 6000 6200 A1 S1
 16003 16101 6001
6002
6003
6004 6201 6300 A2
6005 6202
6006 6203
 16011 6007 6204 6301 62/22 A3
6008 6205
6009
6010
6011 6206 6303 63/22 A4 S2
6012 6304 62/28
6013
6014 6207 6305 63/28 6403 A5
6015 6208 6306
6016 6209 6307
6017 6210
6211
6018 6212 6308 6404 A6
6019 6213 6309 6405
6020 6214 6310 6406
6215 6311 6407
6216 6312 6408
6217 6313 6409
6218 6410
 
 订购信息
 订货号 TMMD 100
 产品描述 深沟球轴承拉拔器套件
 包括组件 3 x 机械臂,TMMD 100-A1
  3 x 机械臂,TMMD 100-A2
  3 x 机械臂,TMMD 100-A3
  3 x 机械臂,TMMD 100-A4
  3 x 机械臂,TMMD 100-A5
  3 x 机械臂,TMMD 100-A6
  1 x 小号中心轴和螺母
  1 x 大号中心轴和螺母
  1 x 手柄
  1 x 万国语(图示)使用说明书
 工具箱尺寸 395 x 300 x 105 mm
 重量 3.8 kg
 
 技术参数
  L H E
  mm   mm   mm  
 TMMD 100-A1 135   16   79  
 TMMD 100-A2 135   16   79  
 TMMD 100-A3 137   23   77  
 TMMD 100-A4 162   26   52  
 TMMD 100-A5 167   > 52   49  
 TMMD 100-A6 170   > 100   49  
 
 
 更多信息
 产品册 使用说明书